Цифровая трансформация — открытая архитектура

Цифровая трансформация — открытая архитектура

Открытая структура, безопасность, масштабируемость

Phoenix Contact предлагает перспективные решения для автоматизации, открывающие безграничные возможности.

В отрасли обрабатывающей промышленности основным приоритетом является безопасность процессов и эксплуатационная готовность оборудования. Поэтому персонал должен уделять особое внимание ключевым процессам. Решения для автоматизации, направленные на анализ данных и оптимизацию, ни в коем случае не должны влиять на основной процесс. Устоявшиеся пирамиды автоматизации также должны дополнять новые концепции.

Открытая архитектура NAMUR (NOA) описывает процесс считывания данных интеллектуальных датчиков и исполнительных элементов от полевого уровня до облака при помощи одного диода данных, без снижения эксплуатационной готовности и безопасности оборудования. NOA предусматривает использование в обрабатывающей промышленности открытых, безопасных и масштабируемых систем, например нашей открытой платформы управления PLCnext Technology в сочетании с Proficloud.

Преимущества для вас

  • Оптимизация процессов и профилактическое обслуживание благодаря анализу данных и расчетам в облаке
  • Экономия времени при выполнении процессов благодаря целенаправленному управлению сервисными и инспекционными обходами
  • Экономия ресурсов при проведении контрольных обходов благодаря Push-уведомления о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию с указанием приоритета
  • Повышение качества продукции благодаря предотвращению незапланированных простоев и заблаговременному распознаванию отклонений процесса

Контроль объектов инфраструктуры повышает уровень эксплуатационной готовности и оптимизирует процедуру технического обслуживания

PLCnext Technology в обрабатывающей промышленности  

PLCnext Technology в обрабатывающей промышленности

Открытая платформа управления PLCnext Technology на базе Linux позволяет считывать данные HART и других протоколов параллельно и без обратного воздействия на управление процессами. Через сервер OPC-UA данные можно передать в Proficloud в исходном или обработанном виде.

Благодаря открытой структуре платформы управления в систему можно интегрировать дополнительные приложения сторонних поставщиков, например производителей датчиков и исполнительных элементов. Интеллектуальные алгоритмы анализируют собранные данные и определяют концепции технического обслуживания. Инфраструктура PLCnext Technology обеспечивает возможность простого выполнения задач по контролю и оптимизации, а также профилактическому обслуживанию — без влияния на основной процесс.

Перспективное решение для автоматизации — объединение в сеть, гибкость и открытая структура

PLCnext Technology — разработано Phoenix Contact  

PLCnext Technology — разработано Phoenix Contact

PLCnext Technology позволяет комбинировать последовательности программ различных языков программирования в режиме реального времени. Благодаря запатентованной системе обработке задач циклы программы выполняются в соответствии с классическим кодом IEC 61131. Благодаря этому программы на языках высокого уровня, например созданные в C/C++ или C#, работают параллельно с программами IEC 61131.

PLC Next Technology обеспечивает стабильный обмен данными и синхронное исполнение программного кода и позволяет автоматически детерминировать программы на языках высокого уровня. Таким образом, разработчики могут активно и независимо друг от друга работать над отдельными компонентами сложного приложения на предпочтительном языке программирования. Благодаря этому ноу-хау специалистов по программированию IEC 61131 можно сочетать с новыми идеями и программными компонентами на языках высокого уровня, а также со знаниями молодых разработчиков из сферы ИТ.

Облачное решение расширяет возможности для автоматизации

Proficloud от Phoenix Contact  

Proficloud от Phoenix Contact

Все контроллеры PLCnext обеспечивают возможность прямого соединения с промышленной, приближенной к полевой облачной системе Proficloud. Глубокая интеграция Proficloud в платформу PLCnext Technology позволяет с легкостью использовать дополнительные цифровые услуги, например, в области анализа данных или профилактического обслуживания.

Шифрование и аутентификация не требуют технического содействия, а передача данных с платформы управления в облако осуществляется автоматически. Это позволяет разгрузить систему управления.

PLCnext Technology получает награду Achema Innovation Award 2018

Achema Innovation Award

PLCnext Technology — лауреат премии Achema Innovation Award 2018

12 июня 2018 года система PLCnext Technology была отмечена наградой Achema Innovation Award в категории «Контрольно-измерительное оборудование и автоматизация процессов» Из пяти финалистов в восьми общих и трех специальных категориях была выбрана самая инновационная разработка.

На торжественной церемонии награждения компания Phoenix Contact получила свидетельство и желанную награду за новую платформу управления. Мы очень благодарны за оказанную честь и очень рады.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close