Контроль скважин и смотровых колодцев

Контроль скважин и смотровых колодцев

Постоянный контроль колодцев

Контролируйте и регулируйте процесс технического водоснабжения в промышленности.

В разветвленных сетях скважин и смотровых колодцев необходим регулярный контроль уровня и качества грунтовых вод, а также явлений вредительства и недозволенного вмешательства.

Phoenix Contact представляет систему WellControl — готовое решение электрошкафа для управления и контроля скважин и смотровых колодцев. Система постоянного контроля колодцев проста в реализации, мгновенно сигнализирует о недозволенном открытии люков и благодаря измерениям в реальном времени помогает без лишних затрат соответствовать постоянно ужесточающимся экологическим требованиям. Полностью запрограммированное решение остается лишь дополнить силовой частью, и оно готово к эксплуатации. Система построена по принципу «только настройка без программирования».

Преимущества для вас

  • Простая интеграция благодаря открытой и независимой от производителя системе автоматизации
  • Модульные и компактные решения для передачи данных
  • Комплексная поддержка профессионалами в области информационной безопасности
  • Полная поддержка и предложения на каждом этапе проекта

Простая реализация с использованием стандартных компонентов

Технологии автоматизации для контроля скважин

Воспользуйтесь преимуществом низких затрат на ввод в эксплуатацию за счет управляемой настройки параметров без программирования. Соединение с центром управления при помощи телемеханического протокола ​МЭК 60870-5-104 также отличается простотой и удобством. Для подключения полевых устройств используется библиотека процессов Waterworx компании Phoenix Contact. Благодаря запрограммированным функциональным блокам она обеспечивает возможность эффективного инженерного проектирования установок.

Ядром аппаратного обеспечения для автоматизации является модульный компактный контроллер AXC, оптимально подготовленный к будущим расширениям посредством функций PROFINET и Modbus/TCP. Кроме этого, обширная концепция защиты от перенапряжения и напряжение питания обеспечивают необходимую безопасность питания и возможность планирования обслуживания.

Применяемые компоненты открывают большое количество возможностей диагностики, поэтому состояние установки можно контролировать даже издалека. Модули MSR семейства изделий Mini Analog Pro предназначены для применения в неблагоприятных условиях. Их функция заключается в фильтрации и обновлении входящих аналоговых значений для последующей обработки. Кроме того, они позволяют легко использовать периферийные устройства в режиме разделителя питания.

Топология: технологии автоматизации для контроля скважин  

Используйте стандартизированную передачу технологических данных из различных станций удаленного управления в диспетчерскую