Контроль сопровождающего обогрева

Контроль сопровождающего обогрева

Своевременное обнаружение отказов

Путем измерения тока просто собирать достоверную информацию.

Температура рабочей среды играет решающую роль во многих процессах. Регулировать температуру можно с помощью пара, теплообменников или электрическим способом. Старые системы сопровождающего обогрева труб нередко подключены к сети всего лишь через один предохранитель. Как следствие, отказы часто остаются незамеченными и ведут к выходу из строя всей установки.

Решение Phoenix Contact осуществляет контроль за счет простого измерения тока. Наши измерительные преобразователи тока контролируют ток обогрева. Для передачи измерительных сигналов в пункт управления без затратной организации кабельной разводки устройства комбинируются с нашей радиосистемой.

Преимущества для вас

  • Повышенная степень готовности и предотвращение простоев оборудования за счет своевременного обнаружения отказов сопровождающего обогрева
  • Повышенная рентабельность вашего оборудования благодаря оптимизации энергопотребления
  • Низкая стоимость установки и обслуживания благодаря беспроводной технологии и отсутствию затратной кабельной разводки
  • Надежная передача данных системы сопровождающего обогрева прямо в диспетчерскую по технологии Trusted Wireless
  • Простая и быстрая установка благодаря предварительно собранной, готовой к работе распределительной коробке

Простая реализация с использованием стандартных компонентов

Расширяемый по модульному принципу контроль систем сопровождающего обогрева

Ведущее устройство Radioline от Phoenix Contact может обслуживать до 99 ведомых устройств. Модуль связи ведомой станции может быть дополнен любыми модулями ввода-вывода — например, 4-канальным модулем аналогового входа. Через измерительный преобразователь тока подключается подходящий трансформатор тока, измеряющий ток в системе сопровождающего обогрева.

Сопровождающий обогрев  

Это решение от Phoenix Contact позволяет контролировать удаленные станции без кабельного доступа и управлять ими