Модульная автоматизация процессов

Нефтеперерабатывающее предприятие

Модульная автоматизация перерабатывающих установок

В соответствии со всеми требованиями.

Пожалуй, нет другого такого продукта, для которого срок внедрения имеет настолько решающее значение, как для вакцины. При наступлении определенного дня, например незадолго до начала сезона гриппа, необходимо в течение нескольких недель предоставить активное вещество в достаточном количестве. Задача заключается в том, чтобы сложный химический продукт быстро попал из лаборатории в производство. Объем произведенной продукции должен гибко корректироваться с учетом спроса, и реакция должна быть быстрее, чем у конкурентов.

С какими трудностями приходится сталкиваться в части современного оборудования?

Модульная автоматизация в перерабатывающей промышленности  

Модульная автоматизация в перерабатывающей промышленности

Современные установки перерабатывающих предприятий по большей части имеют централизованную систему автоматизации. Например, в так называемых установках мирового масштаба это является самым эффективным и доступным способом производства. Все исполнительные элементы и датчики связываются напрямую с центральной системой управления. На предприятиях тонкой химии и в фармацевтическом производстве это выгладит иначе: установка перенастраивается на другие рецептуры в зависимости от конечного продукта.

Производители вкусовых веществ и активных агентов, красок и ферментов должны быть способны оперативно находить инновационные решения и реагировать на изменение требований рынка, а также регулярно поставлять новые продукты конечному потребителю в определенный срок. Каждый раз при появлении новой рецептуры, которая требует изменения системы трубопроводов, необходимо вмешательство как в механическую часть, так и в программную оболочку установки. А если появляются новые агрегаты, например сепараторы или фильтрационные модули, работу которых необходимо интегрировать в общий процесс производства, то наладочные работы могут затянуться на недели.

Решение: Industrie 4.0 или рекомендация NAMUR NE 148

Центр анализа процессов  

Центр анализа процессов

Если задача заключается в том, чтобы оптимизировать сроки выпуска продукции в результате преобразования машин и цепочек создания стоимости в цифровой формат, то этот вопрос нужно уже рассматривать в рамках Industrie 4.0, и рекомендацию NE 148 понимать как модель Industrie 4.0:

рекомендация NAMUR NE 148 описывает модульную установку, модули которой содержат стандартное описание с полным набором функций, которое может считываться системой инжиниринга и управления более высокого уровня.
В соответствующей документации ZVEI (см. ссылку в правой колонке) компании, занимающиеся автоматизацией, описывают возможный путь реализации рекомендации NE 148, так называемый Module Type Package (MTP), который функционирует как драйвер всего модуля, как и в случае с офисным принтером. В нем определено то, о каком модуле идет речь, какие сервисы выполняет модуль и каким образом осуществляется его управление в локальном и дистанционном режиме.
Если установка оборудована аппаратными средствами, поддерживающими MTP, и системой управления, способной считывать эти MTP, то интеграция модуля занимает время, необходимое для ввода параметров новой рецептуры, вместо нескольких недель.

То есть таким образом новый продукт может появиться на рынке значительно быстрее, что позволит воспользоваться конкурентными преимуществами.

 

Преимуществами MTP могут также воспользоваться установки мирового масштаба

Хотя основной процесс в данном случае имеет централизованную автоматизацию, все же остаются вспомогательные процессы (уплотнители, компрессоры, водоподготовка и т.д.), которые управляются блоками децентрализованной системы автоматизации. В этом вопросе сегодня существует аналогичная сложность при интеграции. Описание функций и сервисов в одном MTP позволяет воспользоваться преимуществами модульного принципа в производстве и обеспечить комплексные процессы инжиниринга.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close