Система контроля уровня наполнения

Система контроля уровня наполнения

Для высоких показателей готовности оборудования

Благодаря системе контроля уровня наполнения Phoenix Contact вы можете своевременно обнаружить отклонение важных параметров установки и сообщить о них или целенаправленно отключить отдельные части установки.

Парки емкостей часто состоят из сосудов разного размера, емкость некоторых составляет свыше 30 000 м³. Процесс наполнения и опорожнения сосудов требует контроля, а также эффективной защиты от перелива.

Данное решение от Phoenix Contact позволяет постоянно контролировать такие параметры, как уровень наполнения, температура и давление. Система, состоящая из различных датчиков, частично взрывобезопасных, регистрирует соответствующие результаты измерения. Для передачи, обработки этих сигналов и быстрого принятия решений мы предлагаем подходящий пакет устройств управления и коммуникации, а также функционально безопасные компоненты.

Преимущества для вас

  • Проверенное качество сертифицированной согласно SIL техники защиты от перелива
  • Стандартизированная передача данных датчика при помощи техники ввода-вывода согласно NAMUR
  • Профессионал в области мониторинга емкостей и клапанов с широким ассортиментом продукции, решениями и ноу-хау
  • Проверенные компоненты с международными допусками по взрывозащите

Простая защита от переполнения с сертифицированными компонентами без контролера безопасности

Мгновенное обнаружение отклонений

Система контроля уровня наполнения  

Система контроля уровня наполнения

Функционально безопасные датчики фиксируют уровень наполнения и сигнализируют об опасных состояниях.

Надежные реле предельных значений прерывают активацию впускного клапана. Предохранительные клапаны с пружинным закрытием надежно перекрывают впускную линию сосуда и предотвращают перелив.

Компактные и безопасные компоненты для функциональной безопасности

Устройства управления и компоненты Safety для защиты от перелива  

Устройства управления и компоненты Safety для защиты от перелива

Искробезопасные разделительные усилители MACX Analog Ex и MACX Safety Ex имеют сертификат ATEX или IECEx, а также SIL. MACX Analog Ex обеспечивает одно- и двухканальные искробезопасные разделители сигналов на ширине всего 12,5 мм.

Для безопасного включения и выключения мы предлагаем сертифицированные реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами. Будь то непрерывное производство или машиностроение: в аварийной ситуации должна быть гарантирована надежная передача сигнала.

Масштабируемые модули автоматизации для контроля емкостей

Большой выбор сертифицированных по SIL устройств функциональной безопасности, взрывобезопасных разделительных усилителей, а также модульных систем управления позволяет создавать эффективные системы регулирования уровня. Дополнительно к системе регулирования уровня устанавливается система защиты от перелива, активирующая в аварийной ситуации предохранительный клапан и безопасно перекрывающая впускную линию сосуда.

Система контроля уровня наполнения  

Система контроля уровня наполнения с сертифицированными компонентами и международными допусками по взрывозащите