Система контроля аварийных душей

Система контроля аварийных душей

Повышенная безопасность персонала установки

Контролируйте состояние аварийных душей с помощью решений от Phoenix Contact, быстро и просто.

Нередко техобслуживание аварийных душей осуществляется одним сервисным техником на месте, а в экстренной ситуации персонал установки нуждается в помощи для оповещения медслужбы. При этом международные стандарты охраны труда требуют регулярного технического обслуживания установок.

Централизованная система контроля Phoenix Contact избавляет от необходимости регулярных обходов и гарантирует функционирование аварийного душа сразу после последнего планового обхода. При этом она оповещает санитаров о точном месте аварийной ситуации, что повышает уровень безопасности персонала установки.

Преимущества для вас

  • Повышенная безопасность труда благодаря прямому оповещению заводской охраны и медслужбы посредством SMS, электронной почты или веб-служб в случае срабатывания аварийного душа
  • Удобный контроль аварийных душей и обеспечение функциональной готовности благодаря использованию облачных служб
  • Простое подтверждение проведения регулярного ТО благодаря автоматическому сохранению отчетов о сервисных работах

Централизованный контроль состояний установки

При включении аварийного душа генерируется сообщение, которые может быть передано посредством SMS, эл. почты или веб-службы. Для поддержки быстрого реагирования в аварийных ситуациях также можно реализовать связь с сервером ODP или Proficloud.

Решение от Phoenix Contact оповещает заводскую охрану и медслужбу о срабатывании аварийного душа и указывает его точное место.