Контроль полевых устройств на основе облака

Контроль полевых устройств на основе облака

От датчика в облако

Считывание технологических данных с полевых устройств с помощью интеллектуальных датчиков.

Современные интеллектуальные полевые устройства — например, для контроля уровня жидкостей и др. — связаны со значительно большим количеством данных, нежели просто с измеряемой величиной. Фиксироваться могут данные о коррозии, плотности, частичном наполнении трубопроводов, окружающей температуре — однако их считывание, как правило, является непростой задачей.

Шлюз HART от Phoenix Contact позволяет подключать к межсистемной линии HART-совместимые датчики с целью сбора данных измерения с имеющихся установок. При добавлении в систему нашего контроллера PLCnext Control можно организовать передачу данных измерения в облако или предоставлять их другим системам через сервер OPC UA.

Преимущества для вас

  • Доступ через цифровую сеть к имеющимся данным полевых устройств для целенаправленных сервисных действий и профилактического техобслуживания
  • Возможность расширения благодаря простой и однонаправленной интеграции дополнительных полевых устройств
  • Возможность прогнозирования отказов и оптимизации процессов благодаря имеющимся и дополнительным датчикам
  • Эффективное и действенное использование данных благодаря масштабируемым и высокодоступным банкам данных

Простая реализация с использованием стандартных компонентов

Концепция передачи данных датчика/активатора в облако: NOA ready

Измеряемые величины передаются для обработки во вторичные системы по простому и безопасному пути. Шлюзы HART в сочетании с нашим контроллером PLCnext Control обеспечивают простое соединение с Proficloud от Phoenix Contact, позволяя считывать с полевых устройств данные диагностики.

Диагностика на базе облачной технологии  

Повышенная степень готовности оборудования благодаря диагностике на базе облачной технологии