Концепция системной кабельной разводки сокращает время перехода на новую систему управления

Обзор

Гранулят из полистирола  

В ассортимент изделий Trinseo входят термопластичные смолы, такие как полистирол

  • В установках по производству полимеров необходимо было заменить систему управления, возраст которой превышает 30 лет, на современное решение.
  • Продуманная концепция системной кабельной разводки обеспечивает быструю и безошибочную передачу полевых сигналов в электрошкафы новой системы ABB.
  • После проверки достоверности необходимо выборочно контролировать всего один сигнал в каждом адаптере.

Профиль клиента

Подразделение Trinseo в Тессендерло  

Подразделение Trinseo в Тессендерло

Дочернее предприятие Trinseo Plastics сырьевого концерна Trinseo концентрируется на специализированных полимерных решениях.

В ассортимент изделий входит большое количество термопластичных смол. К ним также относятся и материалы из полистирола, которые производятся в бельгийском муниципалитете Тессендерло.

Применение

Инженер по глобальному управлению процессами Вим ван Дронгелен  

Вим ван Дронгелен отвечает за переоборудование всех производственных площадок

Используемые ранее в производственных установках Trinseo технологии управления были введены в эксплуатацию в 1984 году. Когда стало ясно, что в скором времени приобретение запчастей станет невозможным, ответственные лица приняли решение о модернизации.

В рамках данной оптимизации ранее использовавшаяся система заменяется во всех производственных предприятиях фирмы. Ответственный инженер по глобальному управлению процессами Вим ван Дронгелен (Wim van Drongelen) занимался планированием модернизации системы управления.

Вместе со специалистами по системной кабельной разводке компании Phoenix Contact он разработал и внедрил в жизнь концепцию решения. При этом перспективная концепция должна соответствовать следующим требованиям:

  • сохранение существующей полевой разводки;
  • быстрая перестройка отдельных производственных площадок;
  • сокращение необходимого контроля вводов-выводов;
  • реализация безошибочной стратегии;
  • минимизация издержек на переоборудование.

Решение

Подготовленный шкаф системы управления  

Шкаф системы управления с модулями передачи VIP и подсоединенными системными кабелями

В качестве новой системы управления Trinseo использует систему S800 от ABB, платы ввода-вывода которой связаны с полевыми сигналами посредством отдельных жил. Для быстрого и безошибочного проведения модернизации компания использует на стороне ввода-вывода пассивные модули передачи VARIOFACE Professional серии VIP, которые преобразуют сигналы управления 1:1 на многополюсный штекерный соединитель.

Модули отличаются компактным и прочным дизайном. Штекерные соединители системных кабелей VIP также имеют прочное исполнение, поскольку они заливаются специальным методом. Благодаря этому при монтаже не повреждаются отдельные жилы.

Трудность состояла в том, чтобы также оснастить клеммные колодки на полевой стороне многополюсными штекерными соединителями. Эту задачу сначала решили при помощи клеммных адаптеров, которые вместо отдельных жил монтируются напрямую на клеммные колодки. При этом необходимо было учитывать особенности существующего оборудования, а также избегать ошибок. Поэтому были созданы варианты для одно- и двухъярусных клемм, а также для монтажа с правой и левой стороны. Цветовая маркировка обеспечивает возможность простой идентификации и быстрой проверки установки.

С целью практического опробования концепцию сначала проверили на небольшой установке и оптимизировали. Затем началась модернизация, которая продолжалось год. «Мы должны были переместить 2500 сигналов ввода-вывода», — сообщает Вим ван Дронгелен. «Все сигналы должны регистрироваться и структурироваться в соответствии с новой концепцией. Электрошкафы ввода-вывода, включая ПО, были произведены и поставлены в течение восьми месяцев».

После установки электрошкафов с контроллерами и удаления старых отдельных жил были смонтированы клеммные адаптеры и подсоединены заранее проложенные системные кабели. Благодаря структурированному построению системы после проверок достоверности не было необходимости в проведении 100-процентного контроля сигналов. Выборочно контролировался всего лишь один сигнал на каждом адаптере.

Заключение

Благодаря использованию специально адаптированных к данной установке решений, а также стандартных компонентов из ассортимента системной кабельной разводки Phoenix Contact компания Trinseo внедрила технологии управления наглядно и структурированно.

Клеммные адаптеры, подготовленные системные кабели и пассивные модули передачи в сочетании с подготовленными электрошкафами обеспечивают возможность быстрой и безошибочной замены системы управления. Количество контролируемых вводов-выводов сократилось до 15 - 20 процентов. Это сократило время на модернизацию, включая стресс-тест, на две недели и привело к снижению издержек. Кроме того, можно было быстрее снова приступить к производству.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321
Referrer:

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close