Надежная и выгодная радиосвязь в BP, Огайо

Беспроводной пилотный проект в BP, Огайо

В США расположено множество нефтеперерабатывающих предприятий ВР.

На участке в Огайо инженеры и технические специалисты запустили беспроводной пилотный проект. Они хотели выяснить, возможна ли надежная передача данных по радиосвязи в пространстве с высоким уровнем излучения радиопомех.

Применение

Целью являлось сокращение высоких затрат на кабельную разводку удаленно расположенных друг от друга резервуаров.

В месте организации радиоканалов проходят силовые кабели, которые создают значительные помехи. Их влияние на качество передачи необходимо было исследовать. Еще одна трудность заключалась в том, что в месте расположения нефтяных цистерн не имелось источников питания.

В качестве объекта тестирования был выбран удаленно расположенный насос для откачки грунтовой воды.

На нем был установлен датчик уровня, который посылал сигнал, когда вода достигала предельного уровня. С помощью ультразвука датчик насоса определяет уровень воды и выдает соответствующий аналоговый сигнал. При достижении водой верхнего предельного уровня реле порогового значения генерирует дискретный аварийный сигнал.

Решение

Беспроводная система передачи от Phoenix Contact  

Беспроводная передача данных ввода-вывода в полевых условиях

Насосная установка была оснащена беспроводной системой передачи производства Phoenix Contact. Эта система обеспечивает беспроводной прием данных ввода-вывода от полевых устройств и дальнейшую передачу их контроллеру через интерфейс RS-232.

К каждой станции может быть подключено до восьми аналоговых и цифровых модулей расширения, что позволяет удовлетворить требования любой области применения. Система управления обрабатывает полученные радиосигналы, передаваемые от одной (соединение точка-точка) или нескольких (соединение точка-много точек) станций по протоколу Modbus.

Одно ведущее устройство может обслуживать до 255 ведомых полевых устройств. Вся радиоаппаратура имеет независимое питание от солнечных батарей с аккумулятором и регулятором заряда.

Заключение

Радиосвязь в этих тяжелых условиях окружающей среды работала чрезвычайно надежно.

Также была рассчитана экономическая выгода: Для прокладки кабелей необходимо было бы вырыть траншею длиной примерно 700 метров, затем уложить в нее кабель. По расчетам BP стоимость прокладки одного метра кабеля обходится им в 80 евро. В данном случае экономия составила более 56 000 евро.

После положительных результатов испытаний беспроводной системы Phoenix Contact в работе предприятия концерн BP интегрировал ее в систему управления предприятия на реке Огайо. Было оборудовано 16 нефтяных цистерн.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321