Назад к обзору

Наша продукция для монтажа полевой шины

Полевой барьерТипНомер артикула
Устройство сопряжения с соединением для магистрали и отсечкой,  
для полевой шины Profibus PA и Foundation
FB-ET2316048
Устройство сопряжения для двух ответвляющих разъемовFB-2SP2316051
Устройство сопряжения для одного ответвляющего разъема с гальванической развязкойFB-ISO2316064
Полевой барьерТипНомер артикула
Устройство сопряжения с соединением для магистрали и отсечкой,  
для полевой шины Profibus PA и Foundation
FB-ET
Устройство сопряжения для двух ответвляющих разъемовFB-2SP
Устройство сопряжения для одного ответвляющего разъема с гальванической развязкойFB-ISO
Полевые распредкоробкиТипНомер артикула
Корпус, инструментальная сталь, для 8 портовFB-9-SS2316213
Корпус, инструментальная сталь, для 15 портовFB-15-SS2316190
Корпус, алюминий, для 8 портовFB-8-AL2316200
Корпус, алюминий, для 15 портовFB-15-AL2316187
Полевые распредкоробкиТипНомер артикула
Корпус, инструментальная сталь, для 8 портовFB-9-SS
Корпус, инструментальная сталь, для 15 портовFB-15-SS
Корпус, алюминий, для 8 портовFB-8-AL
Корпус, алюминий, для 15 портовFB-15-AL
Принадлежности для полевой распредкоробкиТипНомер артикула
Резьбовые соединения проводников, M20, с гайкойFB-M-KV-M20-EX2900197
Заглушка, M20, с гайкойFB-M-BS-M20-EX2900209
Резьбовая пробка вентиляционного отверстия, M20, с гайкойFB-M-BD-M20-EX2901859
Принадлежности для полевой распредкоробкиТипНомер артикула
Резьбовые соединения проводников, M20, с гайкойFB-M-KV-M20-EX
Заглушка, M20, с гайкойFB-M-BS-M20-EX
Резьбовая пробка вентиляционного отверстия, M20, с гайкойFB-M-BD-M20-EX
Готовые для монтажа полевые распредкоробкиТипНомер артикула
Разделитель полевой шины с защитой от перенапряжения, модуль магистрали, 12 двухканальных полевых барьеров, клеммы для подсоединения экрана, не ExCBL-FB-24SP-P2701934
Разделитель полевой шины с защитой от перенапряжения, модуль магистрали, 12 двухканальных полевых барьеров, клеммы для подсоединения экрана, Ex зона 2CBL-FB-24SP-P-EX2701935
Разделитель полевой шины с защитой от перенапряжения, модуль магистрали, 12 одноканальных полевых барьеров (искробезопасный выход FISCO), клеммы для подсоединения экрана, Ex зона 2CBL-FB-12ISO-P-EXI2701936
Разделитель полевой шины с защитой от перенапряжения, модуль магистрали, 10 двухканальных полевых барьеров, распределение 24 В пост. тока с предохранителем для взрывоопасных зон, клеммы для подсоединения экрана, Ex зона 2CBL-FB-20SP-PWR-P-EX2701937
Разделитель полевой шины с защитой от перенапряжения, модуль магистрали, 10 одноканальных полевых барьеров (искробезопасный выход FISCO), распределение 24 В пост. тока с предохранителем для взрывоопасных зон, клеммы для подсоединения экрана, Ex зона 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI2701951
Кабель PROFIBUS типа Fast Connect, до 12 Мбит/с, для жесткой прокладки,
длина по заказу в метрах
PSM-CABLE-PROFIB/FC2744652
Готовые для монтажа полевые распредкоробкиТипНомер артикула
Разделитель полевой шины с защитой от перенапряжения, модуль магистрали, 12 двухканальных полевых барьеров, клеммы для подсоединения экрана, не ExCBL-FB-24SP-P
Разделитель полевой шины с защитой от перенапряжения, модуль магистрали, 12 двухканальных полевых барьеров, клеммы для подсоединения экрана, Ex зона 2CBL-FB-24SP-P-EX
Разделитель полевой шины с защитой от перенапряжения, модуль магистрали, 12 одноканальных полевых барьеров (искробезопасный выход FISCO), клеммы для подсоединения экрана, Ex зона 2CBL-FB-12ISO-P-EXI
Разделитель полевой шины с защитой от перенапряжения, модуль магистрали, 10 двухканальных полевых барьеров, распределение 24 В пост. тока с предохранителем для взрывоопасных зон, клеммы для подсоединения экрана, Ex зона 2CBL-FB-20SP-PWR-P-EX
Разделитель полевой шины с защитой от перенапряжения, модуль магистрали, 10 одноканальных полевых барьеров (искробезопасный выход FISCO), распределение 24 В пост. тока с предохранителем для взрывоопасных зон, клеммы для подсоединения экрана, Ex зона 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI
Кабель PROFIBUS типа Fast Connect, до 12 Мбит/с, для жесткой прокладки,
длина по заказу в метрах
PSM-CABLE-PROFIB/FC
Разделитель кабеляТипНомер артикула
Небольшой корпус с клеммами, кабельными вводами и разъемом PE, серыйJB AL A-FF-PA-GY8190622
Небольшой корпус с клеммами, кабельными вводами и разъемом PE, синийJB AL A-FF-PA-BU8190845
Разделитель кабеляТипНомер артикула
Небольшой корпус с клеммами, кабельными вводами и разъемом PE, серыйJB AL A-FF-PA-GY
Небольшой корпус с клеммами, кабельными вводами и разъемом PE, синийJB AL A-FF-PA-BU

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Наша продукция для монтажа полевой шины

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321