Максимальная степень готовности оборудования благодаря модульности.
В производственных установках как и прежде наиболее часто используются обычные аналоговые и двоичные сигналы. В зависимости от установки с полевого уровня собираются сотни, а то и тысячи сигналов и передаются по отдельным жилам на карты ввода-вывода центрального устройства управления. Данный способ передачи сигналов наиболее прост в использовании и при диагностике. Однако он занимает наибольшее пространство в полевом корпусе вследствие классической параллельной разводки.
Отдельные проводники от датчиков собираются в распределительных коробках и передаются в центральное коммутационное помещение посредством многополюсного магистрального кабеля. Планировщики и пользователи установок химических парков при создании полевой разводки все чаще стоят перед требованиями экономии пространства и средств. Это действительно также и для планировщиков и пользователей модульных установок или прибрежных платформ, а также так называемых FPSO-Vessles.
К этому прибавляется требование использования частей установки с экономией веса, но в то же время с достаточным количеством резервного места для последующих возможных расширений установки.
Наряду с обширным ассортиментом электротехнических клемм Phoenix Contact предлагает серию корпусов из инструментальной стали для производственного процесса, разработанную специально для взрывоопасных областей.
Электротехнические клеммы с высокой плотностью компоновки
Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete собрали в себе опыт более 90 лет. Для полевой кабельной разводки в производственных процессах наряду с зарекомендовавшими себя винтовыми зажимами стоит новая технология соединения: рush-in.
Данные электротехнические клеммы позволяют создать наглядную и экономящую пространство разводку. Они предотвращают неправильное подсоединение и предлагают, например, в серии PT 1,5 /S… с шириной шага в 3,5 мм возможность подключения 1,5 мм² – это экономит место на несущей рейке и позволяет уменьшить размер корпуса.
Корпус из инструментальной стали с добавками
Новые корпуса из инструментальной стали имеют не только глобальный пакет сертификатов, но и широкий диапазон температур от +140° C до -55° C. Возможен выбор между различными типами и размерами корпусов (от 100 x 100 x 80 мм до 1000 x 1000 x 300 мм), а также различными исполнениями (от 0 до 4 фланцев, крышка, дверь).
Новая концепция фланцев корпуса достигает при равной стабильности уменьшение веса минимум на 10 процентов по сравнению с обычными корпусами.
Смонтированные и готовые к подключению распределительные коробки
По желанию мы поставляем полностью укомплектованные корпуса из инструментальной стали. В соответствии с Вашими требованиями корпуса содержат наши клеммы. Данная комбинация сокращает размер по сравнению с обычными полевыми распределительными коробками на прибл. 30 процентов. Это экономит вес, пространство и затраты при создании полевой разводки. Вам нужно только выбрать между экономией места (прибрежные установки) или дополнительным пространством для последующего расширения (например, химические установки).
Мы охотно разработаем вместе с вами оптимальную концепцию разводки в полевых условиях и поставим на заказ все из одних рук (Single- и Multi-Vendor), по всему миру, в сроки и индивидуально под ваш проект – просто обращайтесь к нам.
Уникальная система клеммных блоков Phoenix Contact: Вы можете свободно выбирать технологию подсоединения
Самый большой выбор корпусов из инструментальной стали на рынке: 60 высокомодульных вариантов корпусов и девять глубин встраивания - все для ваших приложений.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в