Эффективная модернизация тепловой электростанции Layyah

I & C Energo: ведущее инженерное предприятие в Чехии

I & C Energo a. s. основано в 1993 году и является дочерним предприятием энергетической компании CEZ a. s., Чешская республика.

Ведущая инженерная и энергетическая компания предлагает свои услуги по всему миру.

I & C Energo специализируется на измерительных и контрольных системах, а также информационных системах для промышленности и электрических систем. Сюда же относится поддержка при системной интеграции и проектировании.

Применение

Вместе с Emerson Process Management s.r.o. компания I & C Energo в 2007 году получила заказ на модернизацию системы управления двух предприятий энергетической компании Layyah.

Электростанция Layyah, как и большинство подобных предприятий в заливе, является комбинированной, то есть, кроме выработки электроэнергии, она осуществляет также и опреснение морской воды.

Эксплуатационной организацией является SeWa (Sharjah Electricity and Water Authority).

Решение

Электротехнические клеммы от Phoenix Contact  

Электротехнические клеммы от Phoenix Contact

Для модернизации системы управления применили электротехнические клеммы UT и URTK от Phoenix Contact. Модернизация была спроектирована с помощью программы планирования CLIP PROJECT.

Для обмена сигналами между уровнем управления 24 В и периферийным оборудованием 110 В в виде датчиков и исполнительных устройств были использованы реле PLC благодаря их небольшой ширине.

Для стабилизации напряжения во вторичной цепи используются ИБП QUINT POWER, оснащенные светодиодами для активного контроля функционирования системы.

Заключение

Phoenix Contact является членом Программы Союза поставщиков компании Emerson Process Management.

Эта аккредитация и уже реализованные проекты с применением компонентов Phoenix Contact привели к сотрудничеству I&C Energo, SEWA и Phoenix Contact в проекте Layyah.

Благодаря использованию продукции Phoenix Contact, в частности ИБП QUINT POWER, имеющиеся электрошкафы были модернизированы на тех же производственных площадях и без увеличения стоимости системы управления.