Специальное ранжирование сигналов на заказ экономит пространство в электрошкафу

Специальное ранжирование сигналов экономит пространство в электрошкафу

Компактность

Освободите пространство в электрошкафу, используя компактные концепции распределения для технологических установок.

Преимущества для Вас

  • Сокращение затрат на ранжирование благодаря уменьшению размера электрошкафа на 20 процентов
  • Поддержка специфического проектного планирования и размещения
  • Общая концепция ранжирования сигналов из одних рук
  • Всего одно контактное лицо для всех компонентов

Применение

В производственных установках как и прежде наиболее часто используются обычные аналоговые и двоичные сигналы. Данный способ передачи сигналов наиболее прост в использовании и при диагностике, однако классическая параллельная разводка занимает наибольшее пространство в электрошкафу.

В зависимости от установки с полевого уровня собираются сотни, а то и тысячи сигналов и передаются по отдельным жилам на карты ввода-вывода центрального устройства управления. Отдельные проводники от датчиков или исполнительных элементов собираются в распределительных коробках и передаются в центральное коммутационное помещение посредством многополюсного магистрального кабеля. В нем находятся шкафы ранжирования, в которых подсоединяются данные магистрали с различными сигналами. Оттуда производится перекрестное ранжирование посредством модулей сопряжения различных типов сигнала на различные карты ввода-вывода DCS. Как модули сопряжения так и карты ввода-вывода обычно находятся в отдельных шкафах.

Становится ясно, что для эффективного ранжирования сигналов необходимо учесть большое количество разнообразных деталей. Пользователи установки, бюро планирования и поставщики управляющей техники в одинаковой степени заинтересованы в компактных концепциях ранжирования. Все хотят снижения количества электрошкафов, а с ними и размеров и стоимости всего машзала. Дальнейшим пунктом, который необходимо учесть, является возможность миграции.

Пример построения ранжирования для искробезопасных сигналов

Пример построения ранжирования для искробезопасных сигналов

Решение

Машзал технологической установки  

Машзал технологической установки

Верна или неверна концепция ранжирования зависит во многом от действительных условий и устройств управления. В течение десятилетий очень многое изменилось в возможностях ранжирования сигналов, особенно в плотности сигналов.

Как поставщик различных компонентов между системой управления и полевым уровнем мы имеем международный опыт общения со многими конечными потребителями и поставщиками DCS и предлагаем большой ассортимент различных компонентов ранжирования со свободным выбором плотности сигналов.

Специальное ранжирование сигналов на заказ с экономией до 20 процентов пространства  

Специальное ранжирование сигналов на заказ с экономией до 20 процентов пространства

В течение десятилетий мы разрабатываем специальные модули сопряжения и кабельные решения, подходящие как к различным компонентам ввода-вывода больших производителей систем управления, так и к требованиям отдельных потребителей.

Наряду с электротехническими и клеммами ранжирования, пассивными модулями сопряжения и реле мы производим также такие активные компоненты сопряжения, как сертифицированные SIL разделители питания, удвоители сигналов IS, блоки управления клапанами, защиту от перенапряжения и реле безопасности.

Все данные устройства оптимированы по температуре благодаря использованию современнейших технологий и имеют узкую конструкцию. Например, до 1024 аналоговых входа искробезопасно разделяются и ранжируются в шкафу размером всего 80x80 см. Это означает 20 процентов экономии места. Они просто монтируются в шкафу посредством прочной системы носителей, конечного носителя, и легко подсоединяются при помощи системного штекера.

От консультации до поставки - все из одних рук

Распределительный шкаф с высокой плотностью монтажа  

Распределительный шкаф с высокой плотностью монтажа

Наша продукция используется по всему миру в самых различных технологических установках с почти всеми распространенными системами управления. Мы охотно разработаем правильную систему ранжирования для вашего машзала – для новых установок, небольшого расширения или миграции.

Вместе с вами мы выберем правильные изделия, поможем при электропланировании и поставим с нашими партнерами все из одних рук – просто обращайтесь к нам.

Наша продукция