Технология plug & play в сочетании с промышленными разъемами упрощает процесс замены шкафов управления BASF

Обзор

BASF Antwerpen  

В Антверпене находится второе по величине в мире предприятие BASF

  • На производственном предприятии в Антверпене химический концерн BASF располагает обширной инфраструктурой, включающей собственную сеть электропередачи и несколько сотен трансформаторных подстанций.
  • На коммутационных установках среднего напряжения требовалось заменить устаревшие защитные реле на новые устройства управления и защиты.
  • Для этих целей компания BASF выбрала технологию plug & play в сочетании со штекерными разъемами серии Heavycon Evo.
  • Это позволило сэкономить много времени в процессе замены шкафов управления.

Профиль клиента

Предприятие BASF Antwerpen потребляет примерно три процента всего электричества в Бельгии. На химическом предприятии такого масштаба особое внимание уделяется вопросам готовности и надежности источников питания. Предприятие имеет несколько точек подключения к высоковольтной сети.

Применение

Бьорг Йоахим, руководитель по выпуску интерфейсов Phoenix Contact, nv/sa, Завентем, Бельгия; Дирк ван Богарт, электрическое энергоснабжение и инфраструктура, BASF Antwerpen, Бельгия; Кун Меерсман, инженер-электротехник, PA Solutions, Мельселе, Бельгия  

Успешная модернизация выполнена при участии Бьорга Йоахима, Дирка ван Богарта и Куна Меерсмана (слева направо)

Собственная сеть компании с номинальным напряжением 36 кВ распределяет электроэнергию между различными производственными установками по линиям на 6 кВ и 10 кВ. Каждая коммутационная установка среднего напряжения непрерывно контролируется различными датчиками измерения тока и напряжения. Кроме того, предусмотрена возможность индивидуальной подачи напряжения электрическим потребителям. Однако нельзя недооценивать важность кажущихся на первый взгляд простыми процессов измерения и коммутационных операций.

«Каждая коммутационная установка среднего напряжения состоит из первичного и высоковольтного модуля, а также шкафа управления, в котором находятся устройства управления и защиты», — рассказывает Дирк ван Богарт (Dirk van Bogaert) из отдела электрического энергоснабжения и инфраструктуры BASF в Антверпене. «В настоящее время осуществляется замена устройств управления отдельных устаревших установок на 6 кВ. При этом производственные модули нельзя надолго отключать от электросети». После отключения модуля от электросети у специалистов есть очень ограниченное время на внесение изменений.

Решение

Heavycon Evo с креплением на защелках  

Крепление на защелках делает подключение проще и безопаснее

При участии инжиниринговой компании PA Solutions найдено решение, которое позволяет заменить шкаф управления в течение всего четырех часов. «Для замера параметров тока и напряжения в первичном модуле коммутационной установки среднего напряжения используются измерительные преобразователи», — рассказывает Дирк ван Богарт. «В них токи и напряжения понижаются до 1 A и 100 В соответственно. Далее эти сигналы вместе с другими необходимо передать в соответствующий шкаф управления».

Каждый шкаф управления должен получать электропитание и иметь датчики, подключенные посредством коммутируемой цепи. «Чтобы быстро вносить изменения, для шкафов управления мы используем систему типа plug & play», — продолжает Кун Меерсман, инженер-электротехник в PA Solutions. «Со штекерными соединителями мы начали работать сравнительно недавно», — добавляет ван Богарт. «Еще пять лет назад мы использовали только винтовые соединения».

Heavycon Evo Phoenix Contact  

Сочетание различных типов контактов в одном отдельном штекерном соединителе

Сложность модернизации заключалась в том, чтобы объединить различные типы сигналов в одном отдельном штекерном разъеме — еще одна причина, почему компания BASF выбрала штекерные соединители Heavycon Evo. Штекерные соединители передают аналоговые сигналы, полученные в процессе замера тока и напряжения, а также другие управляющие сигналы, которые не следует путать и подвергать взаимному влиянию.

Heavycon Evo имеет модульную конструкцию: в одном соединителе могут использоваться несколько модулей с различным типов контактов, без угрозы взаимного воздействия.

В рамках этого проекта Phoenix Contact также разработала новые кабели, которые в процессе модернизации были подсоединены к существующим клеммам в первичном модуле.

Штекерные соединители Heavycon Evo для подключения к шкафу управления  

Штекерные соединители Heavycon Evo для подключения к шкафу управления

«Преимущество технологии plug & play с кольцевой структурой заключается в том, что при помощи одной соединительной части можно переключать оба штекерных соединителя соседнего шкафа управления, когда коробка удалена», — говорит Меерсман. «Таким способом мы получаем кольцевую структуру, а также резервную схему».

Заключение

Модульная система исключает возможность ошибки при подключении соединителей, что, действительно, было важно. «Еще одно преимущество заключается в герметичности корпуса разъемов, защищающего от воды и пыли и исключающего таким образом опасность короткого замыкания. Если извлечь штекер и отложить его в сторону, ответная часть разъема защищается крышкой», — рассказывает ван Богарт. «Первоочередное значение для нас имело то, чтобы штекерные соединители были так же надежны, как и ранее использовавшиеся винтовые соединения. Рычаг штекера обеспечивает простоту и надежность соединения. Благодаря модульной системе нам удалось объединить все типы сигналов в одном штекерном соединителе, поэтому в процессе монтажных работ исключены какие-либо ошибки».

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

Referrer: