Назад к обзору

Контроль сброса охлаждающей воды посредством системы радиосвязи на электростанции Heyden

Обзор

Градирня электростанции Heyden  

К сбросу охлаждающей воды предъявляются строгие требования

  • Из соображений защиты окружающей среды органы власти предъявляют строгие требования к предприятиям, желающим сбрасывать охлаждающую воду в реки и моря.
  • На электростанции Heyden система радиосвязи выполняет функцию резервной линии для надежной передачи аналоговых значений температуры.
  • Модули на 868 МГц позволяют покрывать даже участки без прямого видимого соединения между станциями.

Профиль клиента

Расположение радиоприемника  

Радиоприемник располагается в зольном бункере высотой 40 метров

Угольная электростанция Heyden, расположенная вблизи города Минден прямо на реке Везер, была запущена в 1951 году и стала первой послевоенной электростанцией в Германии.

После внедрения различных мероприятий по оптимизации она при текущей мощности в 875 МВт является крупнейшей традиционной отдельно стоящей станцией в Европе.

Применение

Измерительная станция на реке Везер  

Плотная посадка древесных насаждений исключает возможность применения систем на 2,4 ГГц

Источником необходимой для работы электростанции охлаждающей воды является река Везер, куда также сбрасывается отработанная вода. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде температура воды в реке Везер не должна затем повышаться более чем на три градуса Кельвина.

Для этого согласно предписаниям нижестоящего водохозяйственного ведомства района Минден-Люббекке необходимо измерение и протоколирование температуры при заборе, сбросе и после смешивания с текущей водой. Данные значения требуют измерения и предоставляются непосредственно руководству электростанции. Если измеренная температура превышает допустимое значение или измерение отсутствует, оператор должен снизить мощность электростанции или даже полностью отключить ее.

Поэтому надежное подключение к диспетчерской отдельных точек измерения имеет огромное значение. Оператор искал решение для дополнения почти 40-летних измерительных линий резервным участком без необходимости проведения подземных работ.

Решение

Модули Radioline на 868 МГц  

Возникла возможность быстрого перехода из режима тестовой эксплуатации

На первом этапе измерительную линию для сброса охлаждающей воды на кемпинге Ладе нужно было соединить со зданием электростанции посредством радиосвязи. В связи с необходимостью покрытия расстояния в несколько километров и точной передачи аналоговых значений температуры выбор пал на систему радиосвязи Radioline. Из-за древесных насаждений вокруг измерительной станции прямая видимость на электростанцию отсутствовала, что делало невозможным создание соединения для передачи данных посредством радиосигналов 2,4 ГГц.

Поскольку система Radioline обеспечивает возможность использования различных радиочастот, специалисты по беспроводным сетям провели испытание с применением устройств на 868 МГц. На такой частоте радиоволны распространяются лучше, что обеспечивает возможность работы даже в областях, где препятствия блокируют прямую видимость между станциями.

На этапе испытаний модули на 868 МГц доказали надежность беспроводного соединения. Установка прочих компонентов Radioline вблизи древесных насаждений на расположенной на реке электростанции оказалась непростой задачей. Антенна должна была располагаться на высоте лишь нескольких метров над поверхностью реки и при этом полностью в тени массивного бетонного здания. Сотрудники электростанции могли оценивать качество участков радиосвязи как на этапе ввода в эксплуатацию, так и в обычном режиме работы. Для этого модули Radioline оснащены несколькими диагностическими устройствами. В рамках тестовой установки система управления постоянно регистрировала значения температуры для дальнейшего сравнения с соответствующими данными, полученными с имеющихся кабельных линий. Благодаря высокой точности аналоговых модулей в 0,02 % отклонения отсутствовали, а это значит, что переданные по сети радиосвязи значения можно использовать в обычном режиме работы.

В качестве места установки радиоприемника на электростанции выбран зольный бункер высотой почти 40 метров. Такое центральное расположение на возвышении позволяет в будущем включать в сеть радиосвязи дополнительные станции.

Заключение

Благодаря быстрому вводу в эксплуатацию и безопасности работы система Radioline подходит для применения как во временных системах, так и в стационарных установках. Встроенные функции защиты от манипуляций с данными — как то аутентификация пакетов, собственный протокол и возможность опционального использования системы шифрования данных AES — делают возможным применение в критически важных системах в сфере выработки и распределения энергии и технологий производства.

Различные головки, работающие на требующих лицензии частотах, в сочетании с гибкими сетевыми структурами и различными режимами работы обеспечивают возможность надежного формирования даже больших сетей и покрытия больших расстояний между двумя объектами.


Назад к обзору
Реализованные проекты
Реализованные проекты
Дополнительные сведения

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321
Referrer:

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close