Назад к обзору

Надежная радиосвязь на очистной установке электростанции RWE Нойрат

Обзор

Ненаправленная антенна на радиальном скребке  

На радиальный скребок установлена ненаправленная антенна

  • Технологические сточные воды, производимые электростанцией RWE Нойрат, обрабатываются в собственной очистной установке.
  • В рамках модернизации необходимо было обеспечить возможность дистанционного управления очистной установкой.
  • Технология радиосвязи и прочие компоненты Phoenix Contact обеспечивают возможность гибкой и надежной эксплуатации установки.

Профиль клиента

Очистка технологических сточных вод  

Собственная очистная установка электростанции обрабатывает технологические сточные воды

На юге города Гревенброх компания RWE Power AG эксплуатирует электростанцию Нойрат.

Она является крупнейшей буроугольной электростанцией в Германии и второй по размеру в Европе, а общая ее производительность составляет 4400 МВт. Коэффициент эффективности двух новых блоков с оптимизированным технологическим оборудованием составляет 43 процента.

Применение

Руководитель проекта RWE Штефан Штрассер  

Руководитель проекта RWE Штефан Штрассер

В 2014 году расположенная на территории электростанции очистная установка прошла масштабную модернизацию. В рамках обновления электрооборудования и систем управления предприятие отказалось от автономного контроллера, работающего по системе «черный ящик», и интегрировало в систему управления Procontrol P14 компании ABB.

Целью переоборудования являлось оснащение очистной установки, которая до этого обслуживалась исключительно на месте, системой дистанционного управления. Для этого на мониторах центральной диспетчерской необходимо было отобразить все участки и все процессы в реальном времени.

«Из-за постоянного вращения радиальных скребков и ограниченного количества контактных колец мы не могли использовать требующий регулярного ТО пакет контактных колец для передачи ответных сообщений и управляющих команд», — рассказывает руководитель проекта RWE Штефан Штрассер (Stefan Strasser). Поэтому он и его коллеги искали решение для передачи данных, которое могло бы удовлетворять требованиям относительно высокой степени готовности всех частей установки.

Решение

Шкаф управления для радиальных скребков  

Центральный шкаф для передачи данных в систему управления

«Поскольку у нас уже есть опыт успешного использования системы радиосвязи Radioline на территории других электростанций RWE, мы обратились к Phoenix Contact», — рассказывает Штрассер. В ходе осмотра местности на территории электростанции был проведена проверка дальности действия радиосвязи для оценки силы сигнала и надежности передачи данных.

После успешного завершения всех испытаний, сотрудники RWE при поддержке Phoenix Contact приступили к планированию участков радиопередачи. Каждый из четырех радиальных скребков должен был получить собственную систему радиосвязи. Центральная точка передачи данных в систему правления P14 расположена в насосном отделении очистной станции. Кроме того, имелась необходимость беспотенциальной передачи множества сигналов различных уровней напряжения через оптопару.

По завершении этапа планирования проект был выставлен на официальный тендер, который выиграла компания из Кёльна SAG GmbH. Поставщик услуг и систем установил в мастерской на территории электростанции четыре шкафа управления радиальными скребками, а также центральный шкаф для передачи данных в систему управления. Затем на очистной установке были установлены электрошкафы из нержавеющей стали с классом защиты IP65.

Поскольку радиальные скребки непрерывно движутся по круговой траектории, каждый из шкафов управления оснащен ненаправленной антенной. Удаленная станция на здании насосного отделения включает четыре направленные антенны. Таким образом достигается оптимальная сила сигнала — независимо от текущего положения радиальных скребков. Для защиты антенной системы и обеспечения максимально возможной степени готовности сотрудники RWE также оснастили шкафы управления устройствами защиты от перенапряжений Phoenix Contact. Эксплуатационную готовность также поддерживают удаленные резервные источники питания. «Помимо блоков питания серии Quint для преобразования напряжения, мы также используем активный модуль резервирования, благодаря чему отказ блока питания не влечет за собой остановку всей установки», — говорит Штрассер.

Заключение

«Ввод модулей Radioline в эксплуатацию действительно не вызвал затруднений», — говорит Штрассер. «Нам нужно было только распределить модули радиосвязи относительно устройств при помощи ручки настройки. Поэтому цифровой вход настроен на то же число, что и соответствующий цифровой выход. Теперь сигналы можно распределять в установке без программирования. После активации и повторного ввода в эксплуатацию системы подачи питания подключенные радиоустройства снова автоматически обнаруживаются в течение нескольких секунд. Такое интуитивное управление впечатлило нас не меньше, чем поддержка Phoenix Contact».


Назад к обзору
Реализованные проекты
Реализованные проекты
Дополнительные сведения

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321
Referrer:

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close