Ritter Starkstromtechnik GmbH & Co, Дортмунд, имеющее 550 работников, относится к самым крупным предприятиям электротехнического производства. Его продукция и спектр услуг охватывают четыре сферы:
Средне- и низковольтные распределительные устройства для промышленности и энергоснабжения планируют, разрабатывают и выпускают в ф. Ritter в г. Олфен. Их поставляют как стандартные установки, прошедшие типовые испытания, или в исполнении в соответствии с требованиями клиента.
Специфическим является инновационное оборудование со средним напряжением GT 4. В нем - на основании специальных конструктивных особенностей энергоблоков - габариты строения исполнения 31,5 КА уменьшены на 600 мм.
Инновацией в управлении установкой является технология быстрого подключения QUICKON от Phoenix Contact.
В клеммах для быстрого подключения QUICKON больше не надо удалять изоляцию с жил, кабельные наконечники также не требуются.
После обрезания с помощью простой отвертки обеспечивается контактирование жилы. К клеммам с номинальным сечением 1,5 и 2,5 мм² можно подключать жилы сечением от 0,34 до 2,5 мм².
Дополнительно к проходным клеммам и клеммам заземления также имеются многополюсные клеммы TWIN. С их помощью можно быстро выполнить распределение потенциалов.
С помощью применения разделительных и предохранительных штекеров, и штекеров структурных элементов в основных клеммах можно выполнять разнообразные коммутационные задачи.
Кроме того, имеются соединительные клеммы QUICKON в гибридном исполнении. При этом технология быстрого соединения комбинируется с винтовым соединением или соединением с пружинным усилием. Таким образом, пользователь может выбирать технологии подключения в соответствии с требованием клиента или с предписаниями.
Технология быстрого подключения QUICKON превосходит требования соответствующих стандартов, например, EN 60998, EN 60947, и имеет допуск ATEX для применения во взрывоопасных областях Ex-e.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в