Назад к обзору

Компактные коммутационные панели: модернизация распределительных устройств в Schluchseewerk

Обзор

ГАЭС Вальдсхут  

ГАЭС Вальдсхут: машинный зал расположен прямо на берегу Рейна

  • Компания Schluchseewerk AG, владеющая пятью ГАЭС, относится к числу крупнейших операторов гидротехнических сооружений Верхнего Рейна.
  • В модернизацию распределительных устройств было решено включить оптимизацию процесса работы с коммутационными панелями. Здесь выбор был сделан в пользу системы коммутационных панелей PTRV от Phoenix Contact.
  • Она позволила значительно улучшить рабочий процесс. В дальнейшем новая система будет использоваться как для первого оснащения, так и для расширения и модернизации.

Профиль клиента

Основанная в 1928 году компания Schluchseewerk AG со штаб-квартирой в Лауфенбурге относится к числу крупнейших предприятий по эксплуатации ГАЭС в Европе. Суммарная мощность пяти принадлежащих ей электростанций составляет 1862 МВт. Доля регенерации из естественных притоков достигает 400 млн кВт∙ч в год.

Применение

Дитмар Кастнер, руководитель участка электротехники в Schluchseewerk AG  

Дитмар Кастнер из Schluchseewerk AG координировал процесс модернизации контрольно-управляющей техники

Из подстанции Кюмос, расположенной на одной из высот в области Хотценвальд, осуществляется управление машинными комплексами пяти гидроаккумулирующих электростанций, а также эксплуатация всех водохранилищ и бьефов. Здесь находится распределительная станция на 220/380 кВ 1966/67 гг. постройки, через которую в объединенную европейскую энергосистему подается энергия из электростанций Зекинген и Вер.

После 20 лет эксплуатации контрольно-управляющей техники на Кюмосе заметно возросла частота отказов. Коме того, становилось все труднее приобретать необходимые запасные части. Поэтому стала очевидной необходимость в замене контрольно-управляющей техники на новую. Ответственным за электротехническую часть этого проекта стал Дитмар Кастнер, руководитель участка электротехники в отделе активов. Из его офиса в администрации компании в Лауфенбурге осуществляется планирование и координация мероприятий по реконструкции и новому строительству. «Целью модернизации было избавление от проблемы постоянного поиска недостающих запчастей и приведение систем в соответствие с современным уровнем техники», — резюмирует Кастнер.

Решение

Модернизация коммутационных панелей в Schluchseewerk AG  

Модернизация коммутационных панелей осуществляется под собственным управлением Schluchseewerk AG

В связи с применением технологии TERMI-POINT® раньше подключение сигналов к коммутационной панели было очень трудоемким мероприятием. Во-первых, для него обязательно требовался специальный пневмоинструмент. При отсутствии стационарного источника сжатого воздуха нужно было устанавливать компрессор.

Кроме того, конструкция и вес специнструмента значительно затрудняли и замедляли работу на месте. Как следствие, контакты нередко подвергались деформации, что приводило к коротким замыканиям между точками подключения.

После того как технические специалисты проанализировали несколько систем коммутационных панелей, руководство Schluchseewerk AG сделало свой выбор в пользу системы PTRV от Phoenix Contact. Одним из решающих аргументов по сравнению с аналогами стала компактность системы. Были оценены и другие преимущества: например, благодаря цветным вставкам пользователь может адаптировать маркировку под свои рабочие процессы или отображать стандарты по цветам проводников — DIN VDE 0815, IEC EN 69100 и т. д. — на системе коммутационных панелей. На клеммах предусмотрены контрольные отверстия 2,3 мм, позволяющие использовать для контроля стандартные измерительные наконечники.

Система коммутационных панелей PTRV  

Система коммутационных панелей PTRV требует на 20 % меньше места в электрошкафу

Благодаря компактной конструкции системы PTRV необходимое для нее место в электрошкафу по сравнению со старым решением уменьшилось прибл. на 35 %. Количество электрошкафов от этого не уменьшилось, однако Schluchseewerk AG получила заметный резерв пространства для последующих расширений. Современная технология подключения клемм push-in позволила значительно сократить затраты времени на монтаж на местах. Конструкция новой системы полностью исключает такие проблемы, как деформация контактов и короткие замыкания между ними. Благодаря защите клемм от прикосновения повысился уровень безопасности персонала. Теперь можно подключать сигналы с потенциалом до 250 В, что раньше было невозможно из соображений безопасности.

Заключение

В Schluchseewerk AG остались довольны техническими и эксплуатационными особенностями системы PTRV, примененной в рамках успешной модернизации объекта в Кюмосе. «Удобство работы с новой системой PTRV по сравнению с предыдущим решением возросло на порядок. Там, где сейчас для подключения жил достаточно маленькой отвертки, раньше был нужен пневмопистолет», — поясняет Кастнер.

Сейчас замена старых коммутационных панелей на систему PTRV производится и на других объектах предприятия. Кроме того, система PTRV будет предписана как обязательная для субподрядных организаций в ходе последующих проектов.


Назад к обзору
Реализованные проекты
Реализованные проекты
Дополнительные сведения