Назад к обзору

Trusted Wireless – беспроводные системы ввода-вывода электростанции на буром угле в Яллоурне

Долгосрочное производство электроэнергии при помощи технологий PHOENIX CONTACT

Электростанция на буром угле в Яллоурне принадлежит компании TRUenergy (прежнее название Yallourn Energy), является третьей по величине электростанцией в австралийском штате Виктория и расположена в 150 км восточнее Мельбурна в районе Латроуб-Велли.

Электростанция производит около 22 процентов всей потребляемой в штате Виктория электроэнергии и 8 процентов общего потребления электроэнергии в Австралии.

Производство электроэнергии ведется в Яллоурне с 1921 года. В 2001 году компания TRUenergy инвестировала 500 миллионов долларов в модернизацию электростанции и угольной шахты. Компания Phoenix Contact была выбрана в качестве поставщика решения на базе технологии Trusted Wireless.

Применение

Поскольку запасы угля в шахте восточного месторождения Яллоурн к 2007 году предположительно должны были быть истощены, то пять лет назад были начаты работы по изменению направления течения близлежащей реки Моруэлл, чтобы получить таким образом беспрепятственный доступ к месторождению угля из угольного бассейна Мэривейл.

Без этого изменения направления течения реки электростанцию, вероятно, пришлось бы капитально модифицировать или даже совсем закрыть. Однако благодаря изменению направления течения реки Моруэлл и обеспечению доступа к месторождению угля стало возможным продолжить эксплуатацию электростанции до 2032 года. При переоборудовании конвейера для транспортировки угля в Яллоурне использовались продукты компании Phoenix Contact.

Решение

Австралия, сигналы ввода-вывода, Trusted Wireless, Яллоурн, производство электроэнергии  

Устройства ввода-вывода с технологией Trusted Wireless

Модуль RAD ISM 900 BD представляет собой беспроводной трансивер (передатчик и приемник) для расширения соединений по типу точка-много точек и схем мультипликатора, для двунаправленных, беспроводных систем передачи на частоте 900 МГц.

Перед использованием беспроводные трансиверы RAD компании Phoenix Contact должны были пройти тщательную проверку на электростанции в Яллоурне.

Компания TRUenergy приняла решение использовать беспроводные устройства ввода-вывода для переоснащения системы углеснабжения, чтобы отказаться от контактных сетей, которые постоянно создавали проблемы.

Система углеснабжения транспортирует уголь из хранилища несортированного угля в месте добычи в бункер электростанции. При этом устройства устанавливаются на 16 различных участках системы (8 на бункерных выгружателях (BDW), 4 на ленточных транспортерах и 4 тележках углеподачи). Данное решение включает 16 комплектов трансиверов, 72 цифровых модуля ввода, 72 цифровых модуля вывода, а также 18 аналоговых модулей ввода и 18 аналоговых модулей вывода.

Здесь представлены фотографии одной из установленных беспроводных систем ввода-вывода. Расстояние между децентрализованным шкафом ввода-вывода и максимально удаленным выгружателем BDW составляет 250 м. При этом преимуществом стали множественные точки подключения для ввода-вывода и заглушка с достаточным количеством пространства для дополнительных портов RJ45 и D-SUB. Промышленные штекерные соединители Ethernet VARIOSUB RJ-45 компании Phoenix Contact были разработаны для передачи гигабитной сети Ethernet в соответствии с категорией 5e. Штекерные соединители VARIOSUB совместимы с обычными штекерами RJ45 и обеспечивают быстрое соединение при помощи стандартных патч-кабелей. Штекерный соединитель обеспечивает надежную передачу данных в условиях электромагнитных помех благодаря полному экранированию.

Заключение

Технология Trusted Wireless просто незаменима для передачи аналоговых и цифровых сигналов ввода-вывода на дальние расстояния. Модульная система передает до 33 аналоговых или 66 цифровых сигналов.

Технология Trusted Wireless была специально разработана для высоких скоростей передачи и максимальной помехозащищённости. Проектировщикам и пользователям предоставляются очень надежные каналы передачи сигналов, которые могут реализовываться в различных отраслях промышленности. Теперь можно очень легко оперировать сигналами, регистрация которых до настоящего момента была затруднительной или невозможной.


Назад к обзору
Реализованные проекты
Реализованные проекты
Дополнительные сведения