Разведка и добыча

Разведка и добыча

Технологии для сложных условий

Воспользуйтесь преимуществами надежных решений в области мониторинга и передачи данных.

Вернуться к Приложения и решения

Категории

  • Месторождения
    Месторождения

    Phoenix Contact предлагает надежные решения в области мониторинга и передачи данных от месторождения и трубопроводов до участка хранения в емкостях.

  • Точки замера и емкости
    Точки замера и емкости

    На всем пути от месторождения до пункта переработки или хранения транспортируемого продукта необходимо постоянно контролировать его качество и расход, а также возможные утечки.

На всех этапах разведки и добычи от месторождения и трубопроводов до хранения в емкостях требуются надежные системы мониторинга и коммуникации. Регионы, в которых, как правило, сосредоточены месторождения, часто отличаются большими перепадами температуры и нехваткой инфраструктуры.

Некоторые сигналы приходится снимать во взрывоопасных зонах, а затем обеспечивать их надежную передачу на сотни километров. В данной области Phoenix Contact обладает широким ассортиментом и технологий. Решения компании основаны на надежных компонентах для расширенного диапазона температур, сетевых технологиях для различных каналов передачи и системах ввода-вывода для сигналов всех распространенных типов датчиков.

Обзор: разведка и добыча

Обзор: разведка и добыча

Phoenix Contact предлагает решения в области мониторинга и коммуникации для месторождения и трубопроводов до хранения в емкостях.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321