Переработка, хранение и транспортировка

Переработка, хранение и транспортировка

Безопасный мониторинг трубопроводов и емкостей

Решения Phoenix Contact в области мониторинга позволяют контролировать трубопроводы и парки емкостей в непрерывном режиме.

Вернуться к Приложения и решения

Категории

  • Трубопроводы и транспортные системы
    Трубопроводы и транспортные системы

    Переведите транспортные пути в цифровой формат и передавайте данные на всем участке от датчика трубопровода до диспетчерского пункта.

  • Парк емкостей
    Парк емкостей

    Phoenix Contact предлагает устройства автоматизации накопительных емкостей, включающую модульные системы управления и ввода-вывода, устройства дистанционного управления и обслуживания, разделительные взрывобезопасные усилители.

Многокилометровые трубопроводы требуют эффективных решений в области мониторинга, которые способны быстро и точно локализовать, например, возможные участки утечки или разрушения в аварийной ситуации. Кроме того, необходимо точно определять положение клапанов при инспекции и очистке трубопроводов при помощи очистных поршней.

Также следует избегать перенапряжения в трубопроводах и емкостях, чтобы защитить электронные устройства от повреждения. Phoenix Contact предлагает комплексные решения в области переработки, хранения и транспортировки на основе технологий защиты от перенапряжений, беспроводной связи, функциональной безопасности, а также автономные системы, обеспечивающие надежный мониторинг удаленных объектов.

Обзор: переработка, хранение и транспортировка

Обзор: переработка, хранение и транспортировка

Эффективные решения в области мониторинга трубопроводов, а также мониторинга и управления парками емкостей.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321