Переработка и сбыт

Переработка и сбыт

Готовность — наивысший приоритет

Инновационные комплексные решения обеспечивают бесперебойную работу оборудования.

Вернуться к Приложения и решения

Категории

  • Нефтеперерабатывающие заводы
    Нефтеперерабатывающие заводы

    Готовность оборудования является ключевым фактором в вопросах интеграции систем полевой шины с целью автоматизации систем управления процессом.

  • Производственные сети
    Производственные сети

    Чтобы добиться положительного результата на производстве, необходимо постоянно управлять процессом производства.

Переработка нефти и газа в последующие продукты сопровождаются сложными процессами. Процессы, в которых быстро генерируется до 10 000 сигналов, должны иметь интеллектуальную систему распределения.

Самые разнообразные типы сигналов, в том числе из взрывоопасных областей, регистрируются и передаются системе управления. При этом основное внимание уделяется готовности нефтеперерабатывающего предприятия. Поэтому большая часть электронных компонентов имеют избыточное дублирование.

Phoenix Contact предлагает инновационные решения в области переработки и сбыта, которые включают конечные носители для эффективного распределения сигналов и резервные системы управления для отказоустойчивых приложений нефтеперерабатывающих предприятий.

Обзор: переработка и сбыт

Обзор: переработка и сбыт

Phoenix Contact предлагает инновационные решения в области переработки и сбыта, которые включают конечные носители и резервные системы управления.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321