Нужное давление: самозащищенный разделитель сигналов на MAN Turbo

MAN Turbo, Цюрих: компрессоры для нефтяной и газовой промышленности

Группа компаний MAN, насчитывающая примерно 50 000 сотрудников, является ведущим в мире производителем грузовых автомобилей, двигателей и других продуктов из области машиностроения и производства комплексного оборудования.

В Цюрихе расположена компания MAN Turbo AG Schweiz (Швейцария). Здесь работают 700 специалистов, в т.ч. над разработкой и производством компрессоров для нефтяной и газовой промышленности.

Применение

Компрессоры необходимы для экономичной транспортировки нефти и газа по трубопроводам.

Для передачи сигналов с технологическими данными из взрывозащищенной зоны устройству управления в безопасной зоне производитель использует самозащищенные модули Interface серии MACX Analog Ex производства Phoenix Contact.

Среди прочего модули используются на нефтеперегонном заводе по очистке нефти в Туркменистане, а также на нефтяной платформе в Бразилии

Решение

Компрессор MAN с конструктивными элементами INTERFACE производства Phoenix Contactt  

Компрессор MAN с конструктивными элементами INTERFACE производства Phoenix Contact

Разделительный усилитель был необходим в электрошкафах для передачи данных температуры из взрывоопасной зоны: MAN Turbo выбрала самозащищенный измерительный преобразователь температуры MCR-EX-SL-RTD-I из семейства продуктов MACX производства Phoenix Contact, Тагельсванген.

Аналоговые взрывобезопасные модули состоят из полного семейства 1- и 2-канальных разделителей сигналов для взрывоопасной зоны: аналоговый IN (вход), аналоговый OUT (выход), цифровой In (вход), цифровой Out (выход), температура, а также комплектующие.

Инновационный соединитель для несущей рейки упрощает процесс монтажа, подачи питания и диагностики.

Стандартные приложения для конструктивных групп шириной всего 12,5 мм: например, измерение давления, расхода, влажности, температуры, настройка регулировочных клапанов и стандартных узлов клапанов при помощи трансмиттера.

Приборы сертифицированы для применения во взрывозащищенных электрических цепях Ex-i вплоть до взрывоопасной зоны 0 (газ) и 20 (пыль), а также для установки во взрывоопасной зоне 2 (ATEX, IECEx, UL).

Инновационная концепция подключения обеспечивает точную передачу при минимальной потери мощности. Сертификация SIL (уровень совокупной безопасности) дает возможность применения в системах, связанных с обеспечением безопасности.

Кроме этого, конструктивные группы легко конфигурируются при помощи интерфейса единого стандарта FDT/DTM (Field Device Tool - инструментарий устройств КИПиА/Device Type Manager - менеджер типов устройств).

Заключение

„В ходе проекта мы получили прекрасную поддержку специалистами компании Phoenix Contact, благодаря чему мы смогли реализовать свой проект в срок и без значительных перерывов," - высказывает благодарность ответственный инженер MAN. „Это особенно важно на сложных установках, реализуемых за границей“.

Для будущих проектов, например, следующих установок по сжижению газа, инженер компании MAN планирует использовать продукты производства компании Phoenix Contact. Он выражает свое полное удовлетворение: „Я буду рекомендовать в своей отрасли этих компетентных поставщиков“.