Грузовой трюм

Грузовой трюм

Высокие требования для использования в открытом море

Мы предлагаем надежные, отказоустойчивые и сертифицированные для морских судов решения для грузового трюма.

В грузовом трюме необходимо обеспечить надежность и отказоустойчивость выполнения основных функций, например рабочего освещения, чтобы исключить опасные ситуации и создать условия бесперебойной работы. Надежная система управления резервуарами и балластной водой является важным компонентом поддержания устойчивости судна во время волнения на море.

Phoenix Contact предлагает сертифицированные для морских судов решения для управления системами освещения, гидравлическими системами, а также резервуарами и балластной водой.

Преимущества для вас

  • Эффективное подключение децентрализованных и высокодоступных модулей ввода-вывода к системе управления
  • Гибкие комплексные решения с открытыми интерфейсами
  • Возможность постоянного децентрализованного мониторинга в системе управления при помощи интегрированного веб-сервера

Энергоэффективные системы освещения

Освещение в грузовом отсеке  

Управляемое освещение в грузовом отсеке

Phoenix Contact предлагает недорогие и эффективные решения для освещения грузовым отсеком. Благодаря наличию в системе управления веб-сервера имеется возможность интеграции в общую сеть.

Таким образом обеспечивается постоянный и надежный мониторинг децентрализованных станций морских судов.

Высокодоступные автоматизированные устройства для гидравлической системы

Судно с открытой грузовой рампой  

Надежное управление грузовыми рампами

Автоматизированные гидравлические системы требуются для быстрой разгрузки и погрузки груза. Таким образом можно избежать долгого простоя в порту.

Чтобы обеспечить безопасность людей на борту, необходимо также иметь постоянную возможность надежного открывания и закрывания грузовых рамп. Для этого Phoenix Contact предлагает резервные системы управления.

Система управления резервуарами и балластной водой

Система контроля запасных и грузовых резервуаров  

Контроль уровня наполнения запасных и грузовых резервуаров

Надежная функция контроля уровня загрузки запасных и грузовых резервуаров является обязательным элементом.

Phoenix Contact предлагает автономную систему, исключающую переполнение резервуаров. При этом два блока управления образуют резервную систему: предварительное оповещение при 95 % сигнализирует о снижении скорости наполнения. Основное оповещение при 98 % указывает на останов процесса наполнения.

Модульные системы управления с открытыми интерфейсами для любого приложения на примере гидравлической системы

Phoenix Contact предлагает модульные решения с открытыми интерфейсами для любых приложений и протоколов Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA или 4 ... 20 мА.

Решения Phoenix Contact обеспечивают надежную связь между децентрализованными системами на кормовых рампах, крышках люков и рамп, дверях и передвижных автомобильных палубах и пунктом управления. Таким образом поддерживается возможность управления всеми системами без необходимости переключения в ручном режим в аварийном случае.

Топология: модульные системы управления с открытыми интерфейсами  

Надежная связь между децентрализованными системами и пунктом управления