Управление флотом

Управление флотом

Добейтесь максимальной эффективности флота

Используйте расширенные способы анализа своих производственных процессов, чтобы повысить эффективность управления флотом.

Значение передачи данных в режиме реального времени постоянно растет. В области управления флотом эти технологии помогают достигать максимальной эффективности и соответствовать требованиям международных ном. При участии нашего партнера M.A.C. Наши системные решения направлены на поддержку процессов взаимодействия между командой на борту судна и сотрудниками на суше за счет непрерывного мониторинга в режиме реального времени.

Всего одно нажатие кнопки, и в ваших руках полная картина показателей флота. Это позволяет вам повысить
энергоэффективность и снизить расход горючего и количество выбросов.

Преимущества для вас

  • Оснащение нашей базовой системой для MRV и IMO DCS для соответствия техническим нормативам по выбросам в портах
  • Низкие расходы на монтаж благодаря простому способу установки и быстрому вводу в эксплуатацию
  • Повышенная прозрачность производственных процессов за счет возможности отслеживать показатели всего флота
  • Простая интеграция системы без необходимости проведения сварочных работ
  • Экономия средств и времени за счет дистанционной диагностики и обслуживания

Получите глобальный обзор

Доступ к данным контейнерного судна с планшета  

Постоянный доступ к информации о судах

Просматривайте информацию по своим судам в любое время, независимо от места их расположения. Выбранные данные регулярно синхронизируются с безопасными и надежными серверами, расположенными на суше, что позволяет снизить объем трафика.

Сотрудники на берегу могут просматривать весь объем параметров флота с помощью структурированного и удобно организованного интерфейса. Вы получаете достоверные данные через любое подключенное к Интернету устройство.

Управляйте своими инвестициями

Машинное отделение  

Полный анализ параметров для оптимизации использования судов

Увеличьте эффективность своих судов, оснастив их легко интегрируемыми стандартными компонентами. Создайте основу, дополнив ее решениями для исполнения чартерных договоров, функциями дневных отчетов и системой измерения, верификации и отчетности.

При этом вы в любой момент можете дооснастить судно необходимыми компонентами в полном соответствии со своими потребностями и планами по повышению доходности. Вы получаете полный анализ параметров для оптимизации использования судов.

Доведите производительность до максимума

Место для заполнения  

Своевременное обнаружение проблем

Воспользуйтесь преимуществами расширенных способов анализа за счет визуализации данных всего флота в виде наглядного обзора. При этом измеряются важные параметры, позволяющие сократить расход горючего и вредные выбросы.

Повышайте производительность за счет своевременного выявления потенциальных проблем в ходе профилактического ремонта и дистанционной диагностики.

Перспективное решение для вашего флота

Онлайн-система требует для работы лишь несколько модулей сбора данных и позволяет регистрировать данные со всех основных типов датчиков. Конструкция модулей сбора данных отличается простотой установки и незначительной потребностью в уходе.

Система регулярно фиксирует расход горючего, мощность на валу, балансировку / бортовой крен и различные навигационные точки данных. Средние значения фиксируются в протоколе каждые 15 минут и передаются на сушу посредством облачной системы. Собранные данные могут быть проанализированы как на борту судна, так и в офисе на суше. Для более подробного анализа данных в сторонних системах предусмотрены открытые интерфейсы.

Топология: облачное решение для эффективного управления флотом  

Облачное решение для эффективного управления флотом