Машинное отделение

Машинное отделение

Выходите в плавание

Резервные системы, обеспечивающие высокую степень готовности и эффективности эксплуатации двигателей и приводов.

Бесперебойный режим эксплуатации судна можно обеспечить при условии наличия надежной системы управления машинным отделением. Phoenix Contact предлагает резервные системы на основе PROFINET, обеспечивающие высокую степень готовности и эффективности эксплуатации двигателей и приводов. Программа PC Worx является простым средством программирования согласно МЭК 61131, позволяющее надежно передавать полученные значения от системы управления на пункт управления.

Преимущества для вас

  • Простое подключение благодаря многочисленным не зависящим от производителя протоколам связи
  • Возможность увеличения количества точек ввода-вывода без кабельных соединений
  • Децентрализованные концепции, позволяющие уменьшить объем кабельной разводки благодаря близкому расположению точек ввода-вывода от датчика

Управление машинами посредством SAE J1939

Машинное отделение на подводной лодке  

Надежное управление двигателями и приводами

Для бесперебойного выполнения процессов в машинном отделении требуется надежная система управления. Такую систему можно создать на основе наших решений в области автоматизации двигателей и приводов.

Благодаря открытым интерфейсам достигается гибкость подключения машин. При помощи протокола связи J1939 на основе CAN осуществляется постоянный контроль всех процессов в машинном отделении.

GPS-коммуникация согласно NMEA 2000

Решения в области навигации  

Простая интеграция навигационных данных

Благодаря GPS-коммуникации согласно NMEA 2000 можно легко интегрировать навигационные данные ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) в автоматизированную систему без необходимости создания дополнительных шлюзов.

Сбор и регистрация данных согласно NMEA 0183

Веб-интерфейс конвертера NMEA   

Решение на базе веб-технологий в области передачи данных согласно NMEA 0183

Регистратор данных рейса (VDR) собирает важные данные датчиков на борту морских судов. Эти данные имеют первостепенное значение при оценке кораблекрушений, поэтому должны использоваться только прочные и проверенные компоненты.

Phoenix Contact предлагает подходящее решение в области сбора и регистрации данных согласно NMEA 0183.

Подключение регистраторов данных NMEA 0183

NMEA 0183 является стандартом связи между навигационными устройствами на морских судах. Регистраторы данных рейса (VDR или «черный ящик») оборудованы входом NMEA 0183, который не совместим с большинством стандартных датчиков.

Устройства управления регистрируют, масштабируют и посредством протокола NMEA 0183 передают в черный ящик сигналы датчиков при помощи специальных функциональных блоков Phoenix Contact. Для ввода в эксплуатацию нужно только ввести параметры через веб-интерфейс без программирования. Можно оптимизировать затраты на обмене данными между регистратором данных и датчиками, так как количество терминалов ввода Inline корректируется в зависимости от приложения.

Топология: подключение регистраторов данных согласно NMEA 0183  

Стандартизированная связь с регистраторами данных посредством NMEA 0183

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321