Hallberg-Rassy: безопасность в открытом море с устройством защиты от перенапряжений

Применение

На верфи Hallberg-Rassy Varf AB в шведском Эллёс изготавливают парусные яхты класса "люкс", как, например, спортивное парусное судно HR 64 длиной около 20 метров. Вместе с владельцем Sunny Times, г-ном Гюнтером Крамером (Günther Cramer), Phoenix Contact разработала и реализовала концепцию защиты от импульсных перенапряжений.

Начать воспроизведение

Решение

Концепция включает элементы как области внешней и внутренней защиты от тока молнии, так и защиты от коррозии катодов. Поскольку все металлические проводники заземлены через киль судна, необходимо было обеспечить защиту всех чувствительных устройств навигации, коммуникации, управления и привода от импульсного тока при помощи соответствующих устройств защиты от перенапряжения.

Также на случай возникновения перенапряжения при питании с земли необходимо было установить соответствующие защитные устройства. Защиту от коррозии катодов обеспечивают гальванические аноды, защищающие приводной вал и другие металлические компоненты от износа.

Заключение

Комплексная концепция защиты и профессиональное исполнение на борту обеспечивают максимальную степень защиты от отказа важных компонентов — в открытом море, а также в порту.