Безопасная укладка на поддоны при помощи конфигурируемого устройства безопасного переключения

Обзор

Производитель роботизированных систем huw  

Производитель роботизированных систем huw

Семейное предприятие huw Roboter-Systeme Komplettlösungen GmbH разрабатывает, проектирует и производит роботов для различных отраслей, начиная с 1984 года. Установки специализируются в основном на пользовательские системы для укладки на поддоны, разгрузки поддонов, комплектования и погрузки машин. 

Фирма huw в основном занимается созданием индивидуальных решений, соответствующих особым требованиям. Клиентами данной расположенной в Бломберге фирмы являются в настоящее время многие известные концерны.

Применение

Одномачтовый штабелеукладчик huw  

Одномачтовый штабелеукладчик ESS 15/250

Во время разработки концепции нового одномачтового штабелеукладчика ESS 15/250 технике безопасности уделялось большое внимание. Поскольку особенно при производстве машин и комплектного оборудования важное значение имеет функциональная безопасность для предотвращения угрозы травмирования обслуживающего персонала и повреждения машины. Поэтому не только стандартные функции робота, но и техника безопасности должна соответствовать концепции простоты, гибкости и качества при одновременно небольших издержках.

Поскольку штабелеукладчик используется в различных условиях, то техника безопасности тоже должна быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям. При использовании обычных реле безопасности количество и тип реле существенно зависит от окружения штабелеукладчика, а также от используемых конечным пользователем защитных средств приложения: фоторелейная завеса, защитные дверцы или аварийный останов. В соответствии с различными требованиями необходимо устанавливать разные устройства обеспечения безопасности и соответствующим образом проводить их разводку во всем приложении. 

Высокая степень адаптируемости и соответствие требованиям по качеству при одновременном снижении издержек в данном случае возможны только, если роботизированная система имеет гибкий дизайн и подходит для использования любым клиентом. Это невозможно при использовании обычных реле безопасности, поэтому разработчики одномачтового штабелеукладчика ESS 15/250 фирмы huw искали другие решения для обеспечения безопасности, при помощи которых можно было бы достичь поставленных целей.

Решение

PSR-TRISAFE  

Модуль безопасности PSR-TRISAFE в работе на продукции фирмы huw

По этой причине специалисты фирмы huw отдали предпочтение устройству PSR-Trisafe-S от Phoenix Contact. Устройство безопасного переключения, конфигурируемое при помощи ПО, может быть индивидуально адаптировано к соответствующим условиям окружения. 

Для маленьких и средних машин и установок PSR-Trisafe-S является особенно практичным решением, поскольку модуль безопасности используется так же легко, как реле, но в отношении гибкости он не уступает устройству управления безопасностью. Его применение окупается уже, начиная с трех или четырех классических реле безопасности, которые устанавливаются для обработки устройств безопасности. 

Разработчики huw использовали преимущества высокой гибкости модуля безопасности PSR-Trisafe-S. Одномачтовый штабелеукладчик ESS 15/250 поставляется потребителю с уже запрограммированной логикой безопасности. В следствие новейшего приложения, разработанного работниками huw, исходная конфигурация логики обеспечения безопасности выбирается таким образом, что она покрывает все распространенные требования заказчиков. 

Интеллигентное подсоединение 20 безопасных входов и четырех безопасных выходов устройства безопасного переключения к логике безопасности упрощает дальнейший ввод в эксплуатацию, поскольку пользователь должен подключить к устройству PSR-Trisafe-S только инициаторы: кнопку аварийного останова или защитные дверцы. Как правило, дополнительная конфигурация не требуется. Таким образом производитель роботизированных систем из Бломберга предоставляет своим покупателям готовое решение, не требующее дополнительного программирования или конфигурирования. 

При необходимости модификации логики безопасности вследствие наличия особых требований конечного приложения или расширения установки ее можно произвести без проблем при помощи бесплатного ПО для конфигурирования SAFECONF. От произведения новой кабельной разводки можно отказаться. Опыт работников фирмы huw показал, что модуль PSR-Trisafe-S является наилучшим решением для одномачтового штабелеукладчика ESS 15/250 для осуществления контроля подсоединенных систем обеспечения безопасности.

Заключение

Ганс-Ульрих Винке и Михаэль Винке  

Управляющий Ганс-Ульрих Винке и Михаэль Винке

Производитель роботизированных систем huw искал решения для обеспечения безопасности для создания возможности простого и быстрого подсоединения нового одномачтового погрузчика ESS 15/250 в общую систему конечного потребителя. 

Настраиваемые модули безопасности PSR-Trisafe-S от Phoenix Contact соответствуют высоким требованиям к управлению, гибкости, безопасности и затратам.

"Для нас модуль безопасности PSR-Trisafe-S от Phoenix Contact является оптимальным решением,"- подводят итог управляющий Ганс-Ульрих Винке (Hans-Ulrich Wienke) и его сын Михаэль Винке (Michael Wienke), отвечающих за промышленный инжиниринг.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321
Referrer:

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close