Гибридные пускатели повышают эксплуатационную готовность ленточных транспортеров

Обзор

Системы фильтрации от Hengst  

Системы фильтрации от компании Hengst повышают экологическую безопасность и эффективность работы двигателей

  • Компания Hengst SE & Co. KG разрабатывает и производит системы фильтрации, которые повышают экологическую безопасность и эффективность работы двигателей легковых и коммерческих автомобилей и судов.
  • Для приведения в действие ленточных транспортеров на сборочных линиях используются гибридные пускатели производства компании Phoenix Contact.
  • Компания Hengst сделала выбор в пользу гибридных пускателей по причине прочности их конструкции, простоты кабельной разводки и управления, а также десятикратного увеличения срока службы. Это повышает эксплуатационную готовность установки.

Профиль клиента

Системы фильтрации от Hengst  

Кроме всего прочего, системы используются легковых и коммерческих автомобилях (источник изображения: Hengst)

Семейное предприятие Hengst SE & Co. KG было основано в 1958 году в Мюнстере.

Около 3000 сотрудников занимаются разработкой и производством высококачественных и многофункциональных систем фильтрации и управления жидкостями для двигателей легковых и коммерческих автомобилей, а также судовых и стационарных двигателей.

Системы обеспечивают повышение экологической безопасности и эффективности работы двигателей.

Применение

Производственные установки  

Проектирование, разработка и монтаж производственных установок выполняется собственными силами

Продукция компании Hengst отличается высоким уровнем вертикальной интеграции производства. Это обеспечивает независимость от внешних поставщиков, а также позволяет достичь максимальной гибкости и наилучшего качества. Проектирование, разработка и изготовление собственных производственных установок, включая их программное обеспечение и электрооборудование, выполняется полностью своими силами. Это гарантирует, что системы будут соответствовать специальным требованиям, отличаться высоким уровнем эксплуатационной готовности, а их техобслуживание будет оптимизировано с учетом собственных потребностей.

Большое внимание уделяется качеству компонентов, используемых в установках, простоте их обслуживания и долговечности. Поэтому для эксплуатации ленточных транспортеров, установленных в высокотехнологичных сборочных линиях, компания Hengst использует гибридные пускатели CONTACTRON производства компании Phoenix Contact.

Решение

Гибридный пускатель в электрошкафу  

Экономия места в электрошкафу: четыре функции в одном устройстве

Гибридные пускатели обеспечивают надежный и износостойкий запуск и реверсирование трехфазных асинхронных двигателей, установленных на сборочных линиях. Кроме того, благодаря встроенной функции защиты от перегрузки они предотвращают возможные заклинивания двигателя. Кроме всего прочего, наподобие традиционным реле защиты двигателя они сигнализируют о возникающих неисправностях. При необходимости они выполняют безопасный останов привода в соответствии с Директивой о машинах, механизмах и машинном оборудовании, обеспечивая при этом уровень производительности PL e согласно DIN EN ISO 13849-1 и, соответственно, SIL 3 согласно EN 62061. Таким образом, гибридный пускатель сочетает четыре функции в одном устройстве с монтажной шириной 22,5 мм. Эквивалентный комплект традиционного оборудования состоял бы из двух предохранителей для правого и левого хода, двух резервных предохранителей аварийного останова, а также реле защиты двигателя. Поэтому для установки требуется намного меньше свободного пространства в электрошкафу.

Технология гибридных пускателей от Phoenix Contact сочетает износоустойчивые полупроводниковые устройства с высокопрочными релейными элементами, управляемыми микроконтроллером. В то время как полупроводниковые устройства выполняют процессы включения и выключения двигателей, релейные контакты обеспечивают подачу напряжения без потерь. В результате обеспечивается щадящая коммутация, а также существенно снижается на релейные контакты.Кроме того, такой вариант исключает необходимость использования сложных и дорогостоящих элементов охлаждения. К тому же срок службы гибридных пускателей увеличивается в десять раз по сравнению с электромеханическими коммутационными устройствами.

Кроме того, внутренние схемы переключения нагрузок и схемы блокировок существенно снижают объем работ по кабельной разводке, поскольку для главной цепи тока необходимо подключить только шесть соединений. На передней части корпуса можно плавно регулировать рабочий ток двигателя, а светодиоды обеспечивают индикацию состояния устройства. Сигналы о неисправностях дополнительно отправляются на пульт управления посредством гальванически развязанного переключающего контакта. Встроенные блоки защиты от пиковых напряжений обеспечивают надежную коммутацию устройств даже в самых сложных условиях. Благодаря низкому потреблению питания входов осуществлять управление можно непосредственно с ПЛК.

Заключение

Альфонс Лемброк, инженер-конструктор компании Hengst  

Альфонс Лемброк, инженер-конструктор компании Hengst

Компания Hengst уже на протяжении многих лет использует электронные пускатели двигателей от Phoenix Contact. «Прочная конструкция, а также простата кабельной разводки и управления были основными причинами, по которым мы выбрали Contactron», — говорит Альфонс Лемброк (Alfons Lehmbrock), инженер-конструктор машиностроительного направления компании.

Преимуществом также является десятикратное увеличение срока службы, поскольку оборудование Hengst работает с высокой частотой коммутации. Это позволяет существенно увеличить интервалы между техническим обслуживанием и повысить эксплуатационную готовность оборудования. Гибридные пускатели, которые подходят для двигателей мощностью до 3 кВт, кроме ленточных транспортеров могут использоваться также в небольших грузоподъемных машинах.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
Referrer: