Решения для МЭК 61850

Решения для МЭК 61850

МЭК 61850 в системе

Простая и прочная автоматизация распределительных устройств.

Надежное и постоянное энергоснабжения ставит перед обществом новые требования. До 2030 года будет наблюдаться сверхпропорциональный рост потребностей в электроэнергии. Растущая стоимость электроэнергии, дефицит ресурсов и выбросы CO2 являются глобальными факторами.

Для преодоления необходимы новые концепции и системные подходы. Компания Phoenix Contact, на протяжении десятилетий являющаяся партнером предприятий в энергетической отрасли, предлагает широкий выбор эффективных продуктов, разработанных специально для этого.

Преимущества для вас

  • Надежная передача данных без помех на большие расстояния благодаря оптоволоконной технологии
  • Долговременные инвестиции благодаря совместимости продуктов в соответствии с МЭК 61850 и сетевыми стандартами IEEE
  • Простая реализация высоконадежных сетей: модуль резервирования PRP обеспечивает передачу данных без задержек и потери пакетов в случае выхода из строя компонентов сети
  • Гибкий онлайн-доступ к системе ввода-вывода и экономя времени на ввод в эксплуатацию благодаря простоте настройки параметров через веб-интерфейс.

IEC 61850 – стандартизированная передача данных для перспективной автоматизации распределительных установок

Стандартизованная передача данных для энергетических установок: МЭК 61850  

Стандартизованная передача данных для энергетических установок: МЭК 61850

Разработанный Международной электротехнической комиссией стандарт МЭК 61850 регулирует процессы передачи данных и инженерного проектирования распределительных установок по всему миру.

Теперь пользователь не зависит от конкретного производителя, а количество вариантов интерфейсов значительно сократилось. Благодаря использованию технологии Ethernet как основы коммуникации МЭК 61850 можно сократить количество механических элементов, например, штекеров и розеток.

Для конфигурирования интеллектуальных электротехнических устройств (IED) нужно совершить всего три шага:

  1. Свести IED Capability Description (.icd) с System Specification Description (.ssd).
  2. Загрузить созданное Substation Configuration Description (.scd) на IED.
  3. Соединить вводы-выводы через веб-интерфейс.

Особая простота передачи данных в распредустройствах

Система Axioline F упрощает процессы ввода-вывода в энергетических установках

Axioline F: быстро, прочно, просто

Разработанные специально для применения в распредустройствах модули семейства Axioline F быстро обрабатывают данные и оснащаются прочными механическими компонентами.

Обеспечивайте связь при помощи интеллектуальных подключений по протоколу MMS или быстрому протоколу GOOSE. Модули ввода-вывода с номинальным напряжением до 220 В пост. тока можно использовать для подключения сигналов от первичных устройств напрямую.

Благодаря модульности блоков ввода-вывода можно очень просто, гибко и точно реализовать интеллектуальное электромеханическое устройство (IED).

Сетевое оборудование для распредустройств

Коммутаторы Industrial Ethernet для МЭК 61850-3/IEEE 1613  

Коммутаторы Industrial Ethernet для МЭК 61850-3/IEEE 1613

Специально разработанные для применения в сетях передачи данных с протоколом МЭК 61850 устройства увеличивают проходимость и единообразие связи.

Модули резервирования PRP обеспечивают возможность параллельного сетевого резервирования без периода переключения в случае неисправности и гарантируют высокую степень готовности сети.

Медиаконвертеры соединяют станции с близкими к первичной технологии оптоволоконными сетями МЭК 61850.

Кабели и штекеры для передачи данных в распредустройствах

Кабели и штекеры  

Кабели и штекеры

Безопасная передача данных является основой эксплуатации распределительного устройства. Особенно в случае ошибки, когда все зависит от скорости, сильные электрические и магнитные поля могут мешать передаче данных.

Поэтому важно использовать подходящие кабели, проводники, штекеры и розетки на каждом участке. В нашем ассортименте вы найдете оптоволоконные и медные кабели для любого участка распредустройства с низким, средним или высоким напряжением.

Надежное соединение обеспечивается штекерами и розетками разного исполнения и классов защиты. Профессиональный инструмент помогает при монтаже.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги

Axioline F - МЭК 61850

Конфигурирование коммуникации MMS


Axioline F - МЭК 61850

Конфигурирование коммуникации GOOSE


Резервирование сети с PRP

Принцип функционирования механизма резервирования PRP

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close