Назад к обзору

Гибридные штекерные соединители для модульных аккумуляторных систем Energy Neighbor

Обзор

Децентрализованные стационарные аккумуляторы Energy Neighbor  

Energy Neighbor: промежуточное хранение возобновляемой энергии

  • Децентрализованные стационарные аккумуляторы, эффективное использование возобновляемых источников энергии и стабильная сеть являются основными составными частями энергетического поворота.
  • Модульные аккумуляторные накопители Energy Neighbor в г. Моосхам в Верхней Баварии просто и надежно подсоединяются при помощи прямоугольных гибридных штекерных соединителей Phoenix Contact.

Профиль клиента

Децентрализованные стационарные аккумуляторы Energy Neighbor  

Восемь аккумуляторных стоек по 13 модулей в каждой обеспечивают емкость в 200 кВт-ч

Как квалифицированное предприятие в области промежуточного хранения энергии Varta Storage GmbH специализируется на литий-ионных аккумуляторах для частного и промышленного применения. Являясь частью группы компаний Varta Microbattery/Varta Storage, она вносит существенный вклад в энергетический поворот благодаря научно-исследовательским и опытно-конструкторским проектам.

Применение

Аккумуляторный модуль в стойке  

Быстрое и надежное соединение аккумуляторного модуля

В обычных аккумуляторных накопительных системах аккумуляторные модули — почти всегда литий-ионные аккумуляторы — непросто соединить между собой. При подключении в ряд посредством соединительных кабелей они подсоединяются к плюсовому и минусовому полюсу аккумуляторных блоков.

Ввод в эксплуатацию больших накопителей затраты на кабельную разводку сопряжен с большими затратами. Кроме того, с увеличением количества аккумуляторных модулей возрастает риск ошибок при монтаже. Поэтому имеет смысл не соединять накопительные модули кабели, а подключать их при помощи штекерных соединителей. Аккумулятор емкостью 200 киловатт-часов и производительностью 250 киловатт может принимать пики мощности ФГ- и ветросиловых установок и компенсировать пиковые расходы подключенных на месте домашних хозяйств.

Для простоты монтажа и скорости замены аккумуляторных модулей к их производительности и безопасности соединений предъявляются высокие требования.

Решение

Аккумуляторные модули оснащены гибридной штекерной системой Phoenix Contact, которая позволяет при подключении автоматически создавать соединения для передачи данных и питания. Данный гибкий интерфейс может проводить до 100 ампер при нескольких 100 вольт. При этом подсоединение модулей становится не только более безопасным, но и более быстрым и простым.

Гибридные штекерные соединители Phoenix Contact  

Геометрия контактов штекерного соединителя предотвращает ошибки при монтаже

Соответствующие данным специальным требованиям гибридные штекерные соединители были разработаны Phoenix Contact совместно с Varta Storage. В основу штекерного соединителя легла серия Variocon — система компактных прямоугольных разъемов на базе IP67, подходящая для применениях в устройствах, коробках подключения и электрошкафах в неблагоприятных промышленных условиях.

При разработке системы штекерных соединителей можно было использовать другие уже опробованные разъемы из других проектов, связанных с аккумуляторными системами. Поскольку энергоаккумуляторы приобретают все большее значение не только для стабилизации электросети, но и для мобильных инструментов и машин, а также в сфере электромобильности.

Разработанный для Energy Neighbor вариант оснащен в общей сложности 13 контактами: пятью для передачи питания и восемью — для сигналов. Высокая плотность контактов предъявляет особенные требования к выравниванию допусков при подключении. При этом важную роль играет специальная конструкция штекера: 13 контактов располагаются во встроенной плавающей контактной вставке с дополнительными направляющими стержнями. Направляющие стержни выступают над контактами и обеспечивают выравнивание штекерной части аккумуляторного модуля в процессе подключения.

Заключение

Модульные прямоугольные штекерные соединители Phoenix Contact образуют интерфейс для передачи энергии и данных в аккумуляторных системах производства Varta Storage GmbH. Согласованность технологии подключения и аккумуляторных модулей существенно сокращает время на ввод в эксплуатацию и замену накопителей, поскольку не нужно вручную создавать разводку отдельных модулей.

Так создаются концепции готовых, независимых от сети решений для хранения энергии различной емкости, которые представляют собой экологичную и перспективную альтернативу существующим дизельным генераторам. Прототип аккумуляторного накопителя Energy Neighbor от Varta Storage с конца 2015 года подтверждает данный факт на практике.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
Referrer: