Расположенный в Кёльне региональный поставщик энергии (электричество, газ, вода и тепло) Rheinenergie AG обеспечивает около 2,5 миллионов людей, промышленность, магазины и фирмы электроэнергией и питьевой водой.
Общая длина всей энергосети, включая все уровни напряжения, проводники и кабели, составляет около 19 000 километров.
Новая станция для поддержания безопасности обеспечения энергией была сооружена в районе Хорвайлер на севере Кёльна. До этого снабжение районов Роггендорф и Теменхофен электричеством обеспечивалось возведенным в 1963 году распредустройством.
Тогдашнее сетевое подключение 25 кВ и относящиеся к нему трансформаторы были разобраны уже несколько лет назад, так что распредустройство можно было использовать только для распределения электроэнергии на уровне напряжения 10 кВ.
«Эксплуатация старой установки была нерентабельна», — объясняет технолог защитных систем Карстен Мартин из Rheinenergie AG. «Для новой станции мы построили не такое большое здание». При этом необходимо было также повысить безопасность эксплуатации и надежность энергообеспечения.
Новое распредустройство среднего напряжения в Воррингене питается электроэнергией от трех подводов из трансформаторной подстанции Фюлинген. Состоящая из 22 панелей установка питает 28 близлежащих станций местной сети по двум кольцам. Наряду с питающим подстанцию трансформатором в наличии еще один трансформатор производительностью 630 кВА, снабжающий напрямую близлежащих потребителей. Новые распредустройства были изготовлены компанией Elatec Power Distribution GmbH. Технологии удаленного оповещения поставлены кёльнским предприятием SAE IT-systems GmbH & Co. KG.
«Коммутационный шкаф низковольтного напряжения с компонентами управления мы планируем сами, ввод в эксплуатацию тоже проводим мы», — поясняет г-н Мартин. «Это существенно упрощает обслуживание и планомерную проверку установки». То, что это теперь стало так просто, является также и заслугой системы контроля Fame. Так компания Rheinenergie установила собственный квазистандарт, обязательный к применению во всех новых установках.
«Поскольку коммутационная последовательность сконфигурирована в измерительном штекере, при необходимости нужно модифицировать только шунтирование штекера», — подчеркивает Мартин. «Например, если мы хотим подсоединить амперметр для измерения токов преобразователя в режиме эксплуатации, мы можем удалить короткозамыкающие перемычки». При этом опережающее контактирование обеих контактных зон пружины в основном блоке обеспечивает возможность подсоединения без какого-либо прерывания цепей преобразователя. Цепи срабатывания отсоединяются перед разделением цепей сигналов и преобразователя. Для этого контрольные штекеры Fame оснащаются штифтами трех длин, которые можно конфигурировать для каждого полюса.
Удлиненные штифты на контактах внешней цепи предотвращают непреднамеренное срабатывание силового выключателя при вставлении и проверке. «Коммутационная последовательность устанавливается заранее в штекере, — говорит Мартин. — Простои вследствие ложного срабатывания не имеют место».
Гибкость, модульность, а также безопасность системы контроля Fame обеспечивает для Rheinenergie множество преимуществ. Мартин сообщает: «Сконфигурированные в соответствии с нашими пожеланиями решения изделий из ассортимента Fame имеют собственные номера артикулов — нам не нужно конфигурировать их заново при каждом заказе».
При подключении реле защиты технологии соединения от Phoenix Contact также выгодны, в них, так же как и в самой штекерной системе контроля, опережающее короткое замыкание уже интегрировано в штекерный соединитель. «Мы и в будущем для постоянной модернизации и расширения сети будем использовать штекерную систему контроля Fame производства Phoenix Contact», — сообщает Мартин.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в