Назад к обзору

Инновационное проектирование в Frankenluk в г.Бамберг

Распределительные установки для исключительной надежности

Основное предприятие Frankenluk Energieanlagenbau GmbH по системному интегрированию для электростанций находится в г. Бамберге, старом городе, имеющем сертификат ЮНЕСКО "Всемирное наследние".

Распределительные установки от Frankenluk можно найти везде, где требуется исключительная надежность энергоснабжения с высокой концентрацией энергии.

Применение

Так отдел энергетических установок Frankenluk изготавливает для расширения аэропорта в Мюнхене около 900 панелей управления для распределительных устройств с расчетным током шин питания 4 000 A. Без автоматизированного проектного планирования и ведения проекта невозможно управлять такими претенциозными задачами. Для этого проекта компания Frankenluk выбрала систему EPLAN 5.40 вместе с CLIP PROJECT 4.0.

CLIP PROJECT является программой для быстрого проектирования клеммных групп. Интерактивный цветной графический интерфейс удобен для пользователя, а программа CLIP PROJECT Professional позволяет осуществлять обмен данными с такими автоматизированными системами, как EPLAN 5.30, EPLAN 5.40 и EPLAN 21.

Решение

Модульная структура распределительных устройств позволяет быстро создавать технически зрелые и экономичные решения в соответствии с требованиями клиентов. При этом поддерживаются системные качества мини-клемм с пружинным усилием ST:

  • Компактная конструкция для высокой плотности монтажа
  • Сплошная шахта моста на всех типах клемм для быстрого и гибкого распределения потенциалов

Большое пространство подключения для подключения проводников с кабельным наконечником или без него
Сплошная схема расположения мостов и маркировочных шахт для различных типов клемм обеспечивают возможность комбинирования различных технологий подключения.

С помощью этих же принадлежностей без дополнительных затрат можно использовать например клемму с пружинным усилием ST-COMBI для передачи сигнала и энергии. К данной клемме можно подсоединить проводники с номинальным поперечным сечением 2,5 мм² для напряжения до 500 В и тока до 24 А.

Заключение

Спроектированные клеммные группы компания Frankenluk заказывает по электронной почте. И тем самым экономит на том, что не требуется приобретение множества отдельных типов клемм и хранение их на складе. Данные, применяемые в CLIP PROJECT, в любое время можно актуализировать через интернет. Пользователи EPLAN могут загрузить актуальные данные об артикулах клеммных блоков.

Г-н Юрген Глекнер, руководитель подразделения Frankenluk: "Для успешного продвижения на рынке требуется использовать инновационные решения. Программа CLIP PROJECT от компании Phoenix Contact оказала нам в этом смысле неоценимую услугу. Комбинация программ EPLAN и CLIP PROJECT позволила нам существенно упростить трудоемкий и долгий процесс проектирования компоновки клеммных групп. Взяв информацию по клеммам из клеммного плана EPLAN и обработав ее в CLIP PROJECT, мы получаем полноценный эскиз со всеми маркировками и четкую картину размещения клемм на монтажной рейке."