Назад к обзору

Простая интеграция децентрализованных устройств питания и потребителей в распределительную сеть

Обзор

Питание уличного освещения  

Контроль состояния систем освещения улиц

  • Поставка возобновляемой энергии и рост использования электротранспорта обусловливают наличие точного контроля энергосети.
  • Enexis использует миниконтроллеры от Phoenix Contact, а также программное решение и базы данных для обработки, хранения, анализа и удобного отображения важных данных.
  • Визуализация существующей картины нагрузки на местную сеть дает возможность надежного обеспечения питанием всех потребителей.

Профиль клиента

Трансформатор в подстанции  

Трансформатор в подстанции

Enexis эксплуатирует энергосеть в семи провинциях Голландии. Предприятие несет ответственность за подключение около 2,7 миллионов потребителей.

Кроме того, оно постоянно работает над созданием лучшей, перспективной, более интеллектуальной и эффективной сети.

Применение

Миниконтроллер ILC 131 ETH в подстанции  

Распределительная коробка с миниконтроллером ILC 131 ETH и модемом

Использование солнечной энергии частными хозяйствами, а также рост количества электротранспортных средств в Голландии требуют точного контроля энергосети для предотвращения перепадов напряжения.

Поэтому универсальное решение для контроля и визуализации компании Enexis контролирует текущие значения напряжения, тока и энергии. Так можно лучше планировать и целенаправленно расширять местную сеть, а также быстрее распознавать и локализировать короткие замыкания.

Трансформатор низковольтной сети, преобразующий напряжение 10 кВ в 400 В, также контролируется. Наряду с находящимися поблизости хозяйствами и предприятиями он также снабжает системы уличного освещения.

Уже в прошлом его можно было включать и отключать дистанционно, но контроль состояния систем освещения раньше был невозможен. На основании результатов анализа потребления тока компания Enexis делает выводы о качестве светильников и при его ухудшении вовремя посылает на место обслуживающий персонал.

Решение

Визуализация местной сети  

Диагностика и визуализация местной сети при помощи карты местности

Актуальные данные трех фаз вторичной цепи трансформатора подстанции принимаются преобразователями тока и записываются миниконтроллером ILC 131 ETH. Поскольку для анализа значений всех систем регистрации необходимо наличие большого сервера, все данные хранит канадский провайдер баз данных. При этом речь идет о базе данных SQL, к которой ILC 131 ETH обращается напрямую. Для этого программист использует функциональные блоки из библиотеки SQL Library, которые можно загрузить с сайта Phoenix Contact.

На основе полученных массивов данных можно судить о состоянии систем уличного освещения. Также можно определять уровень нагрузки на трансформатор. При превышении определенных граничных значений специалист по техническому обслуживанию принимает соответствующие меры или отдает распоряжение о расширении сети. С другой стороны, при средней незначительной нагрузке можно использовать более экономичный трансформатор меньшего размера.

Enexis планирует дополнение данного приложения датчиками окружающей среды, чтобы интенсивность уличного освещения можно было регулировать в зависимости от условий. В настоящее время управление системой уличного освещения осуществляется на основании предоставленного канадской базой данных времени восхода и захода солнца. Но хотелось бы, чтобы время включения и выключения освещения зависело от естественных световых условий на месте. Таким образом в облачные дни можно включать освещение раньше, а в солнечные — позже.

Разработанное Enexis программное обеспечение Gaia является подходящим решением для простой визуализации большого количества зарегистрированных данных. На основе получаемой от Google Earth информации при помощи специального инструмента пользователь может просматривать даже отдельные улицы и текущие и прошлые данные о потреблении энергии и нагрузке на сеть на них. Так, например, выявляются потребители, которым требуется подача большего количества энергии.

Заключение

Эффективность установок и систем можно существенно увеличить посредством регистрации и анализа соответствующих данных. Важную роль при этом играет так называемая концепция больших данных. Алгоритмы, базы данных и объединение в сеть характеризуют системы управления и автоматизации будущего.

Основой является интеллектуальное подключение полевого уровня к вышестоящей системе хранения и обработки данных, а также наглядная визуализация полученных сведений. Так Enexis может быстро и по необходимости реагировать на критические события или перегрузки, гарантируя таким образом постоянное снабжение населения электрической энергией.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321
Referrer:

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close