Назад к обзору

Обновление при измерении электричества в Vattenfall в Польше

Vattenfall: 1,1 миллион клиентов по потреблению электроэнергии в Польше

Vattenfall находится в Европе на четвертом месте по выработке электроэнергии и на первом - по теплоснабжению. Vattenfalls стремится стать ведущим европейским энергетическим предприятием. Предприятие работает в настоящее время в Швеции, Дании, Финляндии, Германии и Польше. Vattenfall активно принимает участие в общей цепочке создания электроэнергии (производство, передача, распределение и реализация). Кроме того, Vattenfall играет активную роль в продаже электроэнергии. Кроме того, Vattenfall производит, распределяет и продает тепло.

В группе более 32 000 работников. Шведское государство является единственным собственником головной компании Vattenfall AB. Отрасль теплоснабжения является важной составной частью работы предприятия в Польше. Vattenfall принадлежит доля рынка около 27 процентов. Доля рынка выработки электроэнергии составляет более скромную цифру. Предприятия по распределению энергии обеспечивают электричеством более 1,1 миллионов потребителей, в основном, в юго-западной части страны. У Vattenfall примерно 1,1 миллион клиентов по потреблению электроэнергии в Польше.

Применение

Фирма продает 11 процентов электроэнергии энергетического рынка Польши и имеет энергетические сети длиной 26 757 км. Польское подразделение Vattenfall Distribution Poland S.A. имеет 9 000 электро и трансформаторных станций.

Часть оборудования устарела и требует обновления. Кроме того, заказчику потребовалось установить счетчики электроэнергии с различной разрядностью и периодами обновления.

Решение

Решение Phoenix Contact, включающее систему измерения электроэнергии, возможность отключения трехфазных цепей и быстрого замыкания преобразователей тока, полностью удовлетворило требованиям Vattenfall. Для защиты от случайных прикосновений и замыканий, универсальные клеммы на монтажной рейке закрываются общей прозрачной крышкой. В результате, для лучшего различения трехфазных цепей, коммутируемые клеммы URTK 6, URDK 6 и UT 4-HESI установлены на монтажную рейку с разъединяющимися перемычками SB 2-8-T, цветной маркировкой, щупами тестера PSBJ-URTK 6 и закрыты защитной крышкой (FIBOX).

Высокая надежность, однозначное управление и универсальное применение - это основные характеристики коммутируемых клемм UTRK 6 и URDK 6. Специально разработанные для применения во вторичной схеме переключения клеммы имеют двусторонние возможности для интеграции мостиковых контактов и контрольных гнезд.

Преимущества

В польский город Длуголека для компании Vattenfall был поставлен уже полностью подготовленный с учетом требований заказчика комплект коммутируемых клемм от Phoenix Contact. Для облегчения процесса заказа инженеры-конструкторы используют номера деталей. Теперь этот проект реализуется и другими поставщиками на распределительных подстанциях в Польше.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321