Приложения и решения

Приложения и решения

Компактные решения для ваших задач

Наша продукция обеспечивает максимальный уровень гибкости и удобства.

Это не просто отдельные продукты, а полноценная поддержка в реализации ваших задач с помощью комплексных решений от Phoenix Contact. Наши технологии подключения обеспечат вам максимальную свободу выбора решений, а взаимно согласованный ассортимент позволит использовать одинаковые принадлежности для множества разных изделий. Убедитесь в преимуществах наших решений.

Мы делаем вашу работу проще

Маркировка и нанесение обозначений  

Маркировка и нанесение обозначений

Ассортимент MARKING system предлагает интуитивные и удобные в использовании решения для любых задач, от проектирования до нанесения маркировки.

В нем вы найдете подходящий принтер, соответствующее ПО для профессионального проектирования, а также самые разные маркировочные элементы для любой области применения. Кроме того, мы всегда готовы предложить вам наши индивидуальные услуги.

Мы поможем вам обеспечить защиту

Защита жилого дома от молнии  

Защитите себя от последствий ударов молнии

Подумайте заранее, как обезопасить ваше оборудование и персональные данные от последствий ударов молнии и возникающих импульсных перенапряжений.

Воспользуйтесь решениями от Phoenix Contact и для своего собственного дома. Мы предлагаем информацию и обучающие семинары по данной теме и поможем вам в выборе подходящих продуктов.

Мы поможем вам сделать правильный выбор

Скриншоты конфигураторов  

Ваш помощник в выборе правильного продукта

Для того чтобы вам было легче ориентироваться во множестве требований и технических возможностей, предлагаем воспользоваться нашими конфигураторами.

Благодаря подсказкам по выбору — например, подходящего УЗИП или индивидуальной конфигурации распределительных блоков PTFIX для эффективного распределения потенциалов — вы всегда найдете правильный продукт или решение для своих задач.