Стандарты и директивы

Различные режима зарядки и различные требования целевых рынков приводят к тому, что необходимо стремиться к универсальности вставных систем зарядки. Все эти вопросы будут отражены в последующих стандартах и директивах для электромобильности.

Штекеры, розетки, соединители ТС и вводы на ТС — Контактная зарядка электрических транспортных средств

  • Часть 1: Основные требования
  • Часть 2: Совместимость по размеру и требования по взаимозаменяемости, например, для принадлежностей переменного тока
  • Часть 3: Требования совместимости по размеру для устройств постоянного тока

Контактная система зарядки электротранспортных средств

  • Часть 1: Основные требования
  • Часть 21-1: Встроенные в электрические ТС зарядные устройства, требования по EMC для соединений перем./пост. тока
  • Часть 21-2: Требования по EMC внешних систем зарядки электрических транспортных средств (в подготовке)
  • Часть 22: Зарядная станция переменного тока (в будущем сольется с 61851-1)
  • Часть 23: Зарядная станция постоянного тока
  • Часть 24: Коммуникационный протокол управления между внешним зарядным устройством пост. тока и ТС

 

Транспортные средства с электроприводом – Подсоединение к внешнему источнику питания – требования по безопасности

In-Cable Control and Protection Device для зарядки режима 2 электрических транспортных средств (IC-CPD)

ISO/МЭК 15118 – Дорожное транспортное средство – Интерфейсы связи ТС с инфраструктурой

  • Часть 1: Основная информация и определение случаев использования
  • Часть 2 Описание технического протокола и требования уровня взаимодействия открытых систем (OSI)
  • Часть 3: Требования к физическому уровню и уровню передачи данных

 

Низковольтные электроустановки

  • Часть 7-722: Требования к специальному монтажу или местоположению – питание электрических ТС

 

Монтаж низковольтного коммутационного и управляющего оборудования

  • Часть 7: Комплекты для специальных приложений: морского транспорта, кемпинга, рыночной площади, зарядных станций электрических ТС

 

Соединители для зарядки электрических и гибридных транспортных средств SAE

Комплект соединителей для контактной системы зарядки электрических ТС

  • Часть 1: Основные требования
  • Часть 2: Зарядные соединители переменного тока
  • Часть 3: Зарядные соединители постоянного тока

Система зарядки электромобилей

ПО в программируемых компонентах

Безопасность оборудования для систем зарядки

Безопасность систем защиты персонала от токовых цепей электромобилей

Безопасность штекеров, аккумуляторов и соединителей электромобилей

Безопасность питающего оборудования электромобилей

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321