Heldele GmbH

Дизайнерские заправки от Heldele

Дизайнерские заправки от Heldele  

Умный клапан: розетка для зарядки открывается только для уполномоченных лиц

Heldele GmbH является одной из ведущих компаний-поставщиков услуг электро- и коммуникационных технологий на юге Германии. Компания с правлением в городе Залах насчитывает около 500 сотрудников и предлагает изделия, установки и услуги в области электротехники, информационных технологий и коммуникации, а также технологий автоматизации.

К кругу ее клиентов относятся промышленные и промысловые предприятия, а также госучреждения и частные лица. Возобновляемые источники энергии с недавнего времени входят в зону деятельности компании, которая считает себя ремесленным производством. Наряду с фотогальваническими установками, для которых вместе с системными партнерами был организован центр разработок, компания Heldele активно интересуется электромобильностью.

Применение

EV Charge Controller в колонне CAP  

EV Charge Controller (слева на рисунке) превосходно подходит в узкий корпус колонн CAP

При разработке новой зарядной колонки ответственному лицу из Heldele GmbH стало ясно, что компания должна предоставить на рынок не просто очередной вид зарядной колонки. Идеей специалиста-технолога стало следующее: создать интерактивную электрическую заправку и добавить в нее дополнительные удобства и информационные функции для водителя.

Чтобы отойти от распространенного дизайна зарядных колонок или электрозаправок, компания Heldele наняла известного промышленного дизайнера. Его целью было создать инновационный язык форм, который не оставил бы равнодушным даже утонченных в восприятии пользователей. Результатом стала линейка интеллектуальных зарядных колонок „CAP“ типичного для Heldele оранжевого цвета. Концепция колонок имеет модульный характер. Они просты в монтаже и, несмотря на множество вариантов конструкции, снова узнаваемы.

Для экономной работы зарядной инфраструктуры и большого количества зарядных точек компании Heldele требовалась система управления зарядными колонками, которая бы полностью осуществляла коммуникацию с зарядными колонками, а также имела функции управления и контроля.

Решение

Под крышкой находится много изделий от Phoenix Contact, делающих зарядку переменным током надежной и удобной. По причине небольших размеров группа разработчиков компании Heldele и руководитель проекта Георг Томас (Georg Thomas) выбрали EV Charge Controller от Phoenix Contact. Устройство размером с защитный автомат полностью управляет всей связью с заряжаемым транспортным средством (квитирование) и берет на себя все связанные с зарядкой процессы управления, такие как блокировка штекера, снятие запрета и сигнализации.

Опционально встраиваемый контроллер ILC 150 ETH и маршрутизатор мобильной связи с UMTS/HSPA позволяют применение с различными сценариями. Инфраструктурная зарядная розетка и зарядный штекер переменного тока также входят в пакет решения. На базе программных библиотек Phoenix Contact группа ответственных лиц компании Heldele разработала ПО для коммуникации зарядной станции с сервером, идентификации пользователей, отслеживания заданий, сохранения истории зарядки и расчета.

Заключение

EV Charge Controller  

Устройство EV Charge Controller берет на себя все функции управления

EV Charge Controller управляет и контролирует процесс зарядки в соответствии с МЭК 61851-1 в режиме 3. Поскольку все необходимые для процесса зарядки функции управления объединены в одном устройстве, зарядная станция не требует наличия дополнительного контроллера.

Устройство EV Charge Controller конфигурируется при помощи DIP-переключателей на передней части корпуса. Десять различных DIP-переключателей осуществляют различные случаи применения, от простой настенной коробки до комплексной установки отдельной или включенной в сеть зарядной станции. Максимально допустимый ток настраивается поворотным переключателем в диапазоне от 5 до 80 А. Дополнительные цифровые вводы дают возможность применения в различных приложениях.

Хотите реализовать с нами решение в области зарядки?

Сделайте запрос сейчас и извлеките выгоду из наших услуг:

  • Подбор подходящих аппаратных и программных компонентов
  • Изготовление зарядных штекеров с вашим логотипом для полного брендинга
  • Свободный конец зарядного кабеля на заказ со ступенчатой обрезкой, предварительной сборкой или компактированием
  • Создание проверенных монтажных схем для простой и надежной реализации
  • Учет актуальных стандартов в области зарядки, норм, а также нормативов в сфере измерения и калибровки
  • Поддержка при присоединении к системам расчета, а также системам управления зданием и энергией