Компактное решение для зарядки электромобилей имеет большой набор функций

Обзор

Автомобильный зарядный штекер перем. тока AC типа 2  

Зарядные штекеры AC позволяют производить зарядку электромобиля переменным током

  • Значение электромобильности постоянно растет, при этом Голландия занимает ведущую роль благодаря хорошо разработанной инфраструктурной сети.
  • Такие голландские компании, как Allego и Van der Sijs, ведут разработку интеллектуальных зарядных точек, оснащенных специальными функциями энергоуправления.
  • Устройство управления процессом заряда EV Charge Control Advanced регулирует и контролирует зарядку электромобилей от трехфазной сети переменного тока и обменивается данными с центральным контроллером.
  • Allego и Van der Sijs приняли решение использовать продукцию от Phoenix Contact на основании гибких возможностей использования и ее соответствия релевантным промышленным стандартам.

Профиль клиента

Компания Allego, основанная в 2013 году оператором энергосетей Alliander, разрабатывает специальные решения в области зарядки, а также зарядную инфраструктуру для муниципальных образований, предприятий и транспортных компаний. Компания Allego поставила перед собой задачу предоставить любому пользователю удобную в использовании, недорогую и всегда доступную в любом месте возможность зарядки, она представлена не только в Голландии, но и в Бельгии и Германии.

Применение

Специальный дизайн зарядных точек для управления энергопотреблением  

Специальный дизайн зарядных точек: компактные и все же с интеграцией всех функций

Голландская компания Van der Sijs Techniek & Automatisering BV разработала концепцию системы энергоуправления, с помощью которой можно распределять выработанную электроэнергию между электромобилями, чтобы оптимально настроить соотношение спрос—предложение и избежать проблем в электросети.

При дальнейшей разработке системы зарядки решающее значение сыграла возможность присоединения к операционному отделу, как в предложении Allego. Протокол Open Charge Point Protocol (OCPP), использующийся для аутентификации электромобилей на муниципальных зарядных станциях, предусматривает наличие такого операционного отдела. Поскольку стандарт, позволяющий контролировать процессы зарядки и управлять ими, а также передавать данные о пользователе и бухгалтерские данные контрагенту, разработан для связи не только с одной зарядной точкой. Скорее зарядное приложение должно обладать системой управления энергией.

Allego провела опрос среди потенциальных покупателей электромобилей, в котором также была затронута тема внешнего вида зарядной колонки. Большинству участников опроса было важно, чтобы зарядная точка была как можно меньше по размерам и практически невидима. Данную информацию компания Allego использовала при разработке систем Charging Plaza. Требующиеся для этого компоненты для автоматизации предлагает Phoenix Contact.

Решение

Компактная точка зарядки  

Конструкция зарядной точки обеспечивает большое количество вариантов применения

В зарядные точки интегрируются только те технологии, которые действительно необходимы. К ним относятся: зарядная розетка (Socket Outlet), блокировка, а также чип RFID/NFC для авторизации и запуска процесса зарядки. Маленькие зарядные станции были разработаны Allego специально для стесненных зарядных мест. Их можно монтировать на стойке в качестве одно-, двух- или четырехточечного варианта, а также в виде отдельной зарядной точки на стене.

Зарядный контроллер EV Charge Control Advanced играет существенное значение в описанной системе. Он служит для управления и контроля процессом заряда электромобиля от трехфазной сети переменного тока в режиме 3 в соответствии с МЭК 61851-1. Одновременно устройство EV Charge Control Advanced обменивается данными с центральным контроллером по Modbus TCP/IP. При этом речь идет о контроллере Inline Controller ILC 370 ETH 2TX, который в свою очередь подсоединен к системе операционного отдела по OCPP.

ILC 370 ETH 2TX теперь уже заменен на более производительный контроллер Axiocontrol AXC 3050. Вместо ранее макс. 30 зарядных точек, теперь с AXC 3050 можно управлять до 100 зарядными точками.

Van der Sijs заключила с Allego соглашение об уровне сервиса Service Level Agreement (SLA). Необходимый для этого маршрутизатор 3G позволяет создавать надежное соединение VPN на базе IPsec. При помощи данного соединения обслуживающий персонал компании Allego может войти в центральный контроллер и устройство управления зарядкой.

Шкаф управления со всеми необходимым компонентами  

Простая интеграция в приложения при помощи интерфейса Ethernet

Allego и Van der Sijs приняли решение использовать продукцию от Phoenix Contact благодаря ее гибкости в применении и соответствию релевантным промышленным стандартам.

«Поставляемые готовыми к эксплуатации устройства могут соединяться не только с электромобилями различных производителей, но и с вышестоящей системой», — поясняет Хэнк Рёст (Henk Roest), специалист по автоматизации в Van der Sijs. «Поэтому разработанная нами система энергоуправления может распределять имеющуюся в наличии энергию между практически бесконечным количеством электромобилей».

Заключение

Патрик Лангеворт (Patrick Langevoort), менеджер инноваций и продукции в Allego, видит в совместно разработанном решении зарядки большой рыночный потенциал: «Разработанная нами зарядная точка позволяет заряжать желаемое количество электромобилей в местах, где это раньше было невозможно по причине нехватки пространства».

Компании Allego и Van der Sijs считают, что следующей целью является достичь разработанным решением необходимого эффекта масштаба. По мнению г-на Лангеворт: «Рынок электромобильности находится на начальном этапе. Одновременно необходимо создать предложение соответствующих систем зарядки с экономичными условиями».

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321
Referrer:

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close