Устройства защиты от перенапряжений и автоматические выключатели для СИД-систем

Устройства защиты от перенапряжений и автоматические выключатели для СИД-систем

Надежная защита

Phoenix Contact обеспечивает продолжительную работу светодиодных систем освещения.

Светодиодные технологии позволяют создавать долговечные решения для освещения улиц и объектов. Преждевременные отказы в следствие перегрузок существенно сокращают возможность экономии энергосберегающих светодиодных систем освещения. Причиной часто являются предвключенные приборы чувствительные к переходным напряжениям.

Размеры светодиодных разрядников позволяют устанавливать их напрямую в светильнике или в коробке для перехода с кабельной линии на воздушную. Усиленная изоляция обеспечивает возможность использования в светодиодных системах с классом защиты II.

Преимущества для вас

  • Простота дооборудования благодаря компактной конструкции
  • Гибкая фиксация при помощи нанесенных продольных отверстий
  • Гибкость применения благодаря вариантам с классом защиты I и II
  • Повышенная электрическая прочность благодаря двойной изоляции
  • Разнообразные возможности применения благодаря широкому диапазону напряжений

Защита от повреждений вследствие перегрузки для систем освещения

Найдите подходящее решение быстро

Перейдя по следующей ссылке, вы найдете устройства защиты от перенапряжений и автоматические выключатели для СИД-систем.