Производители приборов

Надежное подсоединение в устройстве

Надежное подсоединение в устройстве

Передовые технологии подключения для сигналов, данных и питания.

Вернуться к Решения

Категории

  • Тренд: передовые технологии подключения
    Прогрессивные технологии подключения

    Ваш партнер в области инновационных технологий подключения Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент штекерных соединителей и клемм для печатных плат для передачи данных, сигналов и питания в сфере промышленных и инфраструктурных приложений.

  • Ассортимент
    Ассортимент изделий

    Более 50 000 изделий входят в полный ассортимент штекерных соединителей, клемм для печатных плат и систем корпусов.

  • Реализованные проекты
    Реализованные проекты производителей устройств

    Узнайте, как мы способствуем развитию производителей устройств.

  • Услуги
    Услуги

    Мы поставляем именно то, что вам нужно. Позвоните нам или отправьте нам электронное сообщение – и мы разработаем для вас индивидуальное решение.

  • Технологии
    Технологии

    Для подсоединения проводников, автоматизированного монтажа печатных плат или передачи данных – актуальные и прогрессивные технологии стали нашими буднями.

Клеммы и разъемы для печатных плат относятся к ключевым элементам в приборостроении. Они должны быть не только надежными, но и вследствие миниатюризации становиться все меньше и оставаться прочными. Кроме того, они должны быть простыми в использовании и обеспечивать новые возможности при комплектации устройств.

Многократно доказано, что решения подсоединений от Phoenix Contact являются самыми инновационными на рынке, определяющими стандарты в области передачи сигналов, данных и питания.

Тренд: передовые технологии подключения для приборостроения

Передовые технологии подсоединения  

Передовые технологии подсоединения для приборостроения

Мы предлагаем подходящие решения для таких актуальных тем, как электромобильность, фотогальваника или высокоточные приложения.

При этом нашей ежедневной задачей является создавать новые критерии при разработке прогрессивных технологий подключения.