Услуги

От идеи до подходящего решения

От идеи до подходящего решения

Мы поставляем именно то, что вам нужно. Позвоните нам или отправьте нам электронное сообщение – и мы разработаем для вас индивидуальное решение.

Используя свой разнообразный ассортимент, мы разработаем для вас индивидуальное решение: от цветового оформления и нанесения специальной маркировки до специальной упаковки — возможно практически все, даже полностью новые разработки.

Преимущества для вас

  • Индивидуальная поддержка: одно контактное лицо на протяжении всех этапов проекта
  • Готовность к любой ситуации в процессе применения — благодаря гибким решениям
  • Быстрая, надежная реализация нашими опытными специалистами
  • Быстрый обзор и первые результаты — благодаря незамедлительной поставке прототипа
  • Поставка в срок благодаря точному планированию и контролю проекта

Услуги по образцам

Услуги по образцам  

Услуги по образцам

У вас есть идея, у нас есть решение. Клеммы и штекерные соединители для печатных плат или круглые штекерные разъемы — Phoenix Contact предлагает персональные образцы более 2500 изделий с бесплатной пересылкой непосредственно получателю.

Разъемы для печатных плат на заказ

Разъемы для печатных плат на заказ  

Разъемы для печатных плат на заказ

Вам требуется индивидуальное решение? Компания Phoenix Contact предлагает огромное количество индивидуальных вариантов устройств как серийного исполнения, так и совершенно новых моделей.

  • Варианты цвета: черный, светло-серый, серый и синий
  • Индивидуальная маркировка
  • Кодировка для дополнительной безопасности
  • Индивидуальные решения по запросу

Корпуса для электроники на заказ

Корпуса для электроники на заказ  

Корпуса для электроники на заказ

Мы создаем для вас индивидуальные корпуса с подходящей технологией подключения на базе винтовых или пружинных зажимов. Мы оказываем поддержку на всех этапах – от модификации стандартной продукции до разработки абсолютно новых изделий.

  • Гибкие варианты: цвета, обозначения, маркировка
  • Индивидуальные разработки в соответствии с вашими требованиями

Подготовка кабеля на заказ

Подготовка кабеля на заказ  

Подготовка кабеля на заказ

Мы проконсультируем вас в вопросах, касающихся специализированных кабельных систем, и предложим услуги по подготовке проводников.