Ассортимент

Штекерные соединители и корпусные системы

Разъемы и корпусные системы

Более 50 000 изделий входят в полный ассортимент штекерных соединителей, клемм для печатных плат и систем корпусов.

Надежные соединители передачи для сигналов, данных и питания

Соединители для передачи сигналов, данных и питания  

Соединители для передачи сигналов, данных и питания

Мы предлагаем вам широкий ассортимент технологий подключения для передачи сигналов, данных и питания – независимо от типа приложения: промышленность или инфраструктура.

  • Клеммы и разъёмы для печатных плат
  • Проходные клеммы
  • Встраиваемые разъемы для полевых устройств
  • Кабели и разъемы для полевых устройств

Гибкие корпусные системы для электрошкафов и полевых устройств

Гибкие корпусные системы  

Гибкие корпусные системы

Для интеллигентной упаковки вашей электроники мы предлагаем широкий ассортимент корпусных систем с подходящими технологиями подключения. Многообразие форм, цветов и функций – вот отличительная особенность наших корпусов для электронных устройств.

  • Корпусные системы для промышленных устройств
  • Корпусные системы для технологии автоматизации зданий
  • Корпусные системы для универсального применения
  • Корпусные системы для переносных устройств

 

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321