Разъемы для светодиодных печатных плат

Разъемы для светодиодных печатных плат

Эффективная и надежная кабельная разводка

Phoenix Contact предлагает гибкие решения для соединений провод-плата, плата-плата и провод-провод.

Воспользуйтесь преимуществами оптимизированных для светодиодных систем штекеров серии PTSM высотой всего 5 мм. Применяйте больше элементов на узком пространстве, например, на печатной плате. Так вы экономите время на монтаж с быстрыми разъемами push-in.

Преимущества для вас

  • Широкий ассортимент соединителей провод-плата, плата-плата и провод-провод
  • Мощный разъем push-in для токов до 6 A
  • Высокая механическая надежность благодаря прочным боковым паечным лепесткам
  • Разработан для автоматизированных процессов пайки SMD и THR

Три решения для соединения – одно исполнение

Найдите подходящее решение быстро

По следующей ссылке вы перейдете ко всем разъемам для светодиодных печатных плат.