Разъемы для печатных плат для гибкого подключения светодиодных печатных плат

Разъемы для печатных плат для гибкого подключения светодиодных печатных плат

Простота подключения на месте

Разъемы серии PTF от Phoenix Contact гарантируют надежное соединение как для питания, так и для подключения печатных плат.

Новые разъемы серии PTF обеспечивают быстрое и простое подключение гибких светодиодных печатных плат. Белые соединители могут быть незаметно интегрированы в приложение, а их плоская конструкция минимизирует образование нежелательных теней на светодиодной печатной плате.

Преимущества для вас

  • Нет необходимости в припаивании соединительных гибких проводов к заданным контактным поверхностям
  • Надежная фиксация на печатной плате при помощи встроенного фиксирующего механизма
  • В наличии в качестве питающего элемента или стыкового соединителя для светодиодных полосок шириной 8 мм и 10 мм
  • Высокая нагрузочная способность по току позволяет подключать длинные светодиодные цепи без дополнительного питания
  • Небольшие угловые или T-образные соединители облегчают интеграцию в световое приложение

Инновационное присоединение гибких светодиодных плат

Найдите подходящее решение быстро

Перейдя по следующей ссылке, вы найдете все разъемы для печатных плат для гибкого подключения светодиодных печатных плат.