Корпусные системы для электрических устройств

Всегда подходящий корпус

Всегда подходящий корпус

Ассортимент корпусов для электронных устройств открывает для вас все возможности в процессе конструирования системы.

Многообразие форм, цветов и функций – вот отличительная особенность корпусов для электронных устройств от Phoenix Contact. Настенный монтаж, портативный корпус или установка на монтажную рейку, от светло-серых до небесно-голубых, узкие или широкие – здесь вы всегда найдете подходящий корпус для вашей электронной системы.

Преимущества для вас

  • Оптимальное конструирование вашего устройства благодаря широкому ассортименту корпусов
  • Оптимальная синергия благодаря приобретению корпусов и технологий подключения из одних рук
  • Простой и быстрый монтаж благодаря встроенным шинным соединителям
  • Индивидуальные варианты – благодаря нанесению маркировки, фрезерованию и высеканию
  • Индивидуальные разработки по вашим проектам – с использованием наших уникальных технологий и опыта в области производства корпусов

Алюминиевые корпуса серии UM-ALU для распределительных шкафов

Корпуса для электрошкафа  

Алюминиевый профилированный корпус UM-ALU для монтажной рейки

Корпуса предлагают вам гибкость и индивидуальность. Отрегулируйте корпус в соответствии с размером печатной платы и интегрируйте даже объемные компоненты. Новые алюминиевые корпуса обеспечивают эффективную защиту электроники от термических и электромагнитных воздействий.

  • Гибкая интеграция в конструкцию устройства - благодаря наличию нескольких направляющих пазов для печатных плат
  • Индивидуальная подгонка - с помощью гибких алюминиевых колпаков
  • Различные варианты монтажа: на стене или монтажной рейке

Алюминиевые корпуса серии HC-ALU для применения в полевых условиях

Портативные корпуса HC-ALU для использования вне помещений  

Портативные корпуса HC-ALU для использования вне помещений

Корпуса для портативных устройств отличаются эргономичным дизайном и защитой от брызг воды. Наряду с этим имеются гладкие поверхности для нанесения обозначений. Углубления в боковых частях и крышке профиля обеспечивают возможность интеграции с геометрическим замыканием, например, пленочных клавиатур.

Дополненные подходящими технологиями подключения класса защиты IP65/67 они становятся профессиональными портативными корпусами для стационарного и переносного использования.

Профессиональный сервис для индивидуальных корпусов

Изготавливаемые на заказ варианты корпусов  

Изготавливаемые на заказ варианты корпусов

Современные интеллектуальные устройства все больше требуют индивидуальной адаптации к различным условиям.

Из металла или пластмассы, различных цветов, с различными типами маркировки – вместе с вами наш сервисный центр разработает индивидуальные решения корпусов.

Хотите узнать больше?

Нажмите следующую кнопку и получите информацию по теме
Подсоединение устройств для передачи данных, сигналов и питания.