Компоненты для подсоединения силовой электроники

Производительные подключения

Производительные подключения

Подключите высокие токи к вашему устройству при помощи штекерных соединителей, клемм для печатных плат и проходных клемм.

Phoenix Contact предлагает полный спектр штекерных соединителей, клемм для печатных плат и проходных клемм для сильноточных приложений. Подходящее решение на любой случай: сечения от 0,2 до 150 мм², сила тока до 309 А и напряжение до 600 вольт UL/ 1000 В МЭК.

Преимущества для вас

  • Гибкие возможности подсоединения для проводников до 150 мм² – при помощи винтовых, болтовых и пружинных соединений
  • Возможность многостороннего использования – штекерные разъемы, клеммы для печатных плат и проходные клеммы
  • Надежная передача тока до 309 A – благодаря лабораторным испытаниям и использованию высококачественных материалов
  • Применение во всем мире – благодаря допускам UL и МЭК/DIN VDE

Клеммы для печатных плат 76 A подключаются просто и быстро

Подсоединение проводников без инструмента  

Серии SPT и PL с технологией быстрого подсоединения

Технология быстрого подключения обеспечивает простое подсоединение проводов сечением до 25 мм².

  • Для подключения проводов серии PL вы можете выбрать между не требующим использования инструментов методом перекидного рычага или технологией push-in.
  • Изделия серии SPT с зажимами push-in обеспечивают возможность быстрого подключения жестких или гибких проводов с кабельными наконечниками до 16 мм² без использования инструментов.

125 A вставляются на печатную плату – это рекорд

Вставные клеммы для печатных плат PC 35  

Разъемы PC 35 с винтовыми зажимами

Единственный в своем роде разъем PC 35 для проводников до 35 мм² передает токи до 125 A на печатную плату. Малое усилие установки и извлечения при подсоединении проводника обеспечивает удобное подключение устройств высокого класса мощности.

Имеющийся со стороны устройства встроенный двойной фланец обеспечивает надежное крепление со стенкой устройства.

309 A через стенку: простота монтажа – надежность установки

Проходные клеммы  

Проходные клеммы с винтовыми, болтовыми и пружинными зажимами push-in

Надежное постоянное проведение высоких токов сквозь стенку при свободном выборе технологии подключения. Клеммы имеют внутреннюю и наружную часть, соединяющиеся между собой без инструмента. Тонкая насечка обеспечивает надежное соединение вне зависимости от толщины стенки.

  • Токи до 309 А
  • Напряжение до 600 В UL/1000 В МЭК
  • Сечение проводов до 150 мм²

Хотите узнать больше?

Нажмите следующую кнопку и получите информацию по теме
Подсоединение устройств для передачи данных, сигналов и питания.