Пользователи машин и установок

Пользователи машин и установок

Безопасность и гибкость

Мы предлагаем безопасные решения в области связи, обеспечивающие максимальную степень готовности.

Ваше приложение: защита производственных установок от неисправностей и простоя

Неисправности или остановки производства в результате несанкционированного доступа или действия вредоносных программ представляют высокий экономический риск в сетевом оборудовании. Часто уязвимые производственные установки не имеют достаточной защиты от этих угроз, в частности, когда их источник находится во внутренней сети.

Это может происходить в результате попадания вредоносных программ после подключения внешнего аппаратного обеспечения, например, сервисным инженером, или после случайных ошибок ввода. Поэтому важно защищать производственные установки как от нежелательного внешнего и внутреннего доступа, так и сдерживать распространение проникших вредоносных программ.

Наше решение: безопасные сетевые концепции и устройства безопасности

Сегментированная производственная сеть  

Сегментация сети при помощи устройств безопасности mGuard

Для этой цели Phoenix Contact предлагает сетевые концепции, которые разграничивают офисную и производственную сети и позволяют создавать архитектуру глубокой защиты (Defense in Depth).

Распространение вредоносных программ предотвращается за счет сегментации производственной сети. Кроме того, на базе устройств безопасности mGuard компания Phoenix Contact предлагает концепции межсетевого экрана, которые контролируют и фильтруют обмен данными в сети, обеспечивая защиту установки от рассылок и поврежденных пакетов данных. Настройка единой конфигурации и простое администрирование устройств в сети выполняет программное обеспечение mGuard Device manager.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321