Промышленность и важная инфраструктура

Промышленность и важная инфраструктура

Эффективность и безопасность

Продукты и услуги в области безопасности, обеспечивающие надежный режим работы.

Ваше приложение: отказоустойчивая установка

IT-стандарты Ethernet и TCP/IP стремительно завоевывают также мир промышленных сетей. При этом растет понимание уязвимостей и угроз безопасности распределенных в сети систем управления и автоматизации.

Не все офисные решения рассчитаны на обеспечение безопасности промышленных сетей, где наивысший приоритет защиты имеет готовность оборудования, что отличается от требований в классической сфере ИТ. Другими элементами являются целостность и конфиденциальность передачи данных. Следовательно обрабатывающая промышленность и пользователи важной инфраструктуры зависят от защищенности локальных промышленных сетей и безопасности дистанционных соединений по IP-сетям, например интернету.

Наше решение: комплексная концепция безопасности

mGuard в технологическом оборудовании  

Концепция безопасности для технологического оборудования

Phoenix Contact предлагает концепции безопасности, которые регулируют права доступа, запрещают нежелательный обмен данными и осложняют перехват данных.

Ассортимент охватывает целый спектр продукции от простых механических замков для кабелей Ethernet и управляемых коммутаторов для сегментации сетей и контроля доступа  до промышленных устройств безопасности с функциями межсетевого экрана, а также устройств безопасной и конфиденциальной передачи данных по шифрованным виртуальным частям сети (VPN).