Назад к обзору

Удобная для пользователя концепция для высшей школы Lemgo

Автоматизация освещения и жалюзи

CIIT высшая школа Lemgo  

Высшая школа Lemgo

В высшей школе Lemgo речь шла о том, чтобы автоматизировать жалюзи и освещение для оптимизации энергопотребления с комфортом для пользователей.

Применение

Было установлено двенадцать устройств управления, по четыре на каждом этаже. Все контроллеры коммуницируют друг с другом. Кроме того, для программного управления временем и освещением была подсоединена метеостанция. В соответствии со значениями всех этих параметров происходит выставление жалюзи. Например, в случае сильного ветра срабатывают все жалюзи, для защиты от механических повреждений.

Каждый работник может отрегулировать освещение в соответствии со своими потребностям со своего рабочего места через веб-браузер.

Решение

  • Беспроводная интеграция выключателей, датчиков движения и оконных контактов с беспроводной технологией EnOcean
  • Индивидуальное управление благодаря ПО на базе веб-технологий
  • Гибкое управление освещением
  • Управление жалюзи в зависимости от времени суток, освещения и погодных условий

Заключение

Руководство высшей школы приняло решение работать с Phoenix Contact, так как существует возможность отдельного управления модульными миниконтроллерами.

Это значит: Phoenix Contact реализовала децентрализованную и дружественную или удобную для потребителя концепцию.


Назад к обзору
Дополнительные сведения
Реализованные проекты
  • Удобная для пользователя концепция для высшей школы Lemgo

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321